• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série OZP

Série OZP
  • Remise sur volume
Made by Nipron. Nipron's general-purpose power supply OZP series, in addition to long life, high efficiency, low noise, also backs up the customer's equipment with a general purpose power source that can take countermeasures against instantaneous power interruption thanks to battery connection in various applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OZP-200-24-TSE-K
OZP-350-24-JSE-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacité
(W)
Courant de sortie nominal (simple uniquement)
(A)
Forme de la borne d'entrée / de sortie Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Puissance maximale Télécommande Capteur à distance

107.82 €

1 Disponible 50 jours 102008.4[Connecteur] Borne harmonica5183201.6NA-

116.38 €

1 50 jours 1035014.6[Connecteur] Connecteur en nylon57107350.4DisponibleDisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Avec couvercle Simple / multi Simple Tension d'entrée Dédié CA
Tension de sortie (simple uniquement) 24VDC Fonction incluse Parallèle Norme représentative CE / UL / CUL / CSA
Dimension de profondeur(mm) 252 Tension d'entrée(V) CA85 à 264 Châssis Disponible
Commutation de tension de sortie Type fixe Support de sauvegarde en cas de coupure de courant Correspond à Pack de batteries correspondant BS13A-EC400 / 422F
Circuit d'amélioration de facteur de puissance Disponible Volume de variation de tension de sortie Disponible Protection contre les surtensions Arrêt en sortie
Protection contre les surintensités Suspension → oscillation intermittente

Assistance technique