Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DF60-4EP-10.16C |
DF60-8SCA |
DF60-1012PCA |
DF60-1012SCA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | Nombre d'âmes | Courant nominal (A) | Tension admissible (V) | Sens de connexion | Norme représentative | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Pas de la borne (mm) | Remarques spéciales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 4 | 38 | CA / CC 1000 | Droit | UL / CUL / TUV | Or (borne vendue séparément) | Fiche relais | 8.10 à 12 | 10.16 | - | -55 à +105 | 10.16 | Le courant nominal indiqué correspond à la valeur utilisée avec un conducteur AWG#8. La valeur de courant correspond au courant admissible appliquée sur toutes les broches. | ||
81.90 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Femelle | 1 | - | - | - | - | Or | Borne sertie pour prise | 8 | - | 7.54 | - | - | - | |
83.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Mâle | 1 | - | - | - | - | Or | Borne sertie pour fiches de relais | 10–12 | - | 4.04/4.69 | - | - | - | |
82.07 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Femelle | 1 | - | - | - | - | Or | Borne sertie pour prise | 10–12 | - | 4.04/4.69 | - | - | - |
Loading...
Initiales de la série de connecteurs | D/E/F | D· E· F | DF | Type de connecteur | Connexion de câble |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de câblage | Serti |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Nombre d'âmes
Courant nominal(A)
Tension admissible(V)
Sens de connexion
Norme représentative
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Taille de fil conforme(AWG)
Pas du contact(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles