Connecteur entre circuits imprimés FunctionMAX, série FX18

Connecteur entre circuits imprimés FunctionMAX, série FX18
  • Remise sur volume
0.8mm pitch. This is the basic series that is central to the FunctionMAX range. Selection is easy from the wide range of options, and the product is very user-friendly.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX18-40P-0.8SV10
FX18-40S-0.8SV20
FX18-60P-0.8SV10
FX18-100P-0.8SH
FX18-100P-0.8SV
FX18-100S-0.8SV10
FX18-140S-0.8SV20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Nombre d'âmes Sens de connexion Catégorie du produit Spécifications Hauteur d'empilage type droit (assemblage) Remarques spéciales

8.91 €

1 Disponible 5 jours Mâle40DroitEmbaseParallèle / vertical (connexion entre circuits imprimés)20mm / 25mm / 30mm / 35mm / 40mm / 45mmLe courant nominal correspond à la valeur du signal. Les pièces de borne MF ont une intensité de 3A. La hauteur d'empilage de type droit inclut la valeur relevée avec un interposeur.

12.15 €

1 Disponible 5 jours Femelle40DroitPriseParallèle / vertical (connexion entre circuits imprimés)20mm / 30mm / 35mm / 45mmLe courant nominal correspond à la valeur du signal. Les pièces de borne MF ont une intensité de 3A. La hauteur d'empilage de type droit inclut la valeur relevée avec un interposeur.

12.65 €

1 Disponible 5 jours Mâle60DroitEmbaseParallèle / vertical (connexion entre circuits imprimés)20mm / 25mm / 30mm / 35mm / 40mm / 45mmLe courant nominal correspond à la valeur du signal. Les pièces de borne MF ont une intensité de 3A. La hauteur d'empilage de type droit inclut la valeur relevée avec un interposeur.

11.48 €

1 Disponible 5 jours Mâle100AngleEmbaseHorizontal/vertical (connexion entre circuits imprimés)--

9.24 €

1 Disponible 5 jours Mâle100DroitEmbaseParallèle / vertical (connexion entre circuits imprimés)10mm / 15mm / 20mm / 25mm / 30mm / 35mmLe courant nominal correspond à la valeur du signal. Les pièces de borne MF ont une intensité de 3A. La hauteur d'empilage de type droit inclut la valeur relevée avec un interposeur.

10.75 €

1 Disponible 5 jours Femelle100DroitPriseParallèle / vertical (connexion entre circuits imprimés)10mm / 20mm / 25mm / 35mmLe courant nominal correspond à la valeur du signal. Les pièces de borne MF ont une intensité de 3A. La hauteur d'empilage de type droit inclut la valeur relevée avec un interposeur.

12.99 €

1 Disponible 5 jours Femelle140DroitPriseParallèle / vertical (connexion entre circuits imprimés)20mm / 30mm / 35mm / 45mmLe courant nominal correspond à la valeur du signal. Les pièces de borne MF ont une intensité de 3A. La hauteur d'empilage de type droit inclut la valeur relevée avec un interposeur.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F FX Type de connecteur Circuit imprimé à circuit imprimé
Courant nominal(A) 0.5 Tension admissible(V) CA100 Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (SMT + DIP)
Placage de la borne en contact avec la pièce Or Pas du contact(mm) 0.8 Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85
Pas de la borne(mm) 0.8 Remarque Les bornes multifonctions (bornes MF) sont disposées en deux lignes pour renforcer les connexions de terre entre les circuits imprimés et pour pouvoir les utiliser comme ligne d'alimentation électrique (3A / ligne). Isolant : UL94V-0

Assistance technique