Connecteur entre circuits imprimés FunctionMAX, série FX20

Connecteur entre circuits imprimés FunctionMAX, série FX20
  • Remise sur volume
0.5mm pitch. The structure features two independent contacts for high contact reliability. It is suitable for harsh conditions such as automotive equipment applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX20-20S-0.5SV10
FX20-40S-0.5SV10
FX20-60S-0.5SV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Hauteur d'empilage type droit (assemblage)

5.07 €

1 Disponible 5 jours 2025mm / 30mm

6.11 €

1 Disponible 5 jours 4025mm / 30mm

6.11 €

1 Disponible 5 jours 6015mm / 20mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F FX Type de contact Femelle
Type de connecteur Circuit imprimé à circuit imprimé Courant nominal(A) 0.5 Tension admissible(V) AC50
Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (SMT) Sens de connexion Droit Placage de la borne en contact avec la pièce Or
Catégorie du produit Prise Spécifications Parallèle (connexion entre circuits imprimés) Caractéristiques Compatible avec une implémentation automatique
Pas du contact(mm) 0.5 Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85 Pas de la borne(mm) 0.5
Remarque Isolant : UL94V-0

Assistance technique