Single output switching power supply
[Features]
· Power supply: AC180 to 264V
· Protection: short circuit / overload / over-voltage/ over-temperature
· DC fan built in
· Low profile: 30 mm
· POWER-ON LED display
· Insulation protective coating
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NEL-400-5
Forme | Avec couvercle | Capacité(W) | 400 | Simple / multi | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'entrée | AC/DC | Tension de sortie (simple uniquement) | 5VDC | Courant de sortie nominal (simple uniquement)(A) | 80 |
Forme de la borne d'entrée / de sortie | Vis | Fonction incluse | Ventilateur de refroidissement | Norme représentative | UL / CUL |
Dimensions, hauteur(mm) | 30 | Largeur de la dimension(mm) | 115 | Dimension de profondeur(mm) | 215 |
Tension d'entrée(V) | CA180 à 264 / CC254 à 370 | Plage de variation de tension de sortie(V) | 4.5-5.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Alimentation de tableau à signalisation LED, le numéro d'article est le suivant: NEL-400-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NEL-400-5.
OMRON
Prix standard 95.97 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
OMRON
Prix standard 236.05 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
VOLTCRAFT
Prix standard 102.39 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
OMRON
Prix standard 67.09 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
MEAN WELL
Prix standard 37.64 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
OMRON
Prix standard 37.17 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
OMRON
Prix standard 693.25 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.