Prevents weeds from overgrowing where solar panels are installed.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NISHI-SHEET-50
Référence pièce |
---|
NISHI-SHEET-50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Autres spécifications | Caractéristiques 1 | Caractéristiques 2 | Caractéristiques 3 | Méthode de construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475.18 € | Disponible | Devis | Fixation : goupille en acier en U (vendu séparément) | Propriétés anti-éblouissement : Cette feuille ne laisse pas passer la lumière et empêche donc la photosynthèse des herbes sous la construction tout en évitant le développement de nouvelles pousses. | Résistance aux intempéries : La feuille anti-mauvaises herbes Nishi est moins exposée au risque de dégradation sous l'effet des rayons ultraviolets et peut être utilisée sur de longues périodes (20 ans ou plus). | Sans entretien : Empêche le développement des mauvaises herbes ; ne nécessite aucun effort de désherbage et évite les coûts d'entretien. | La feuille est enroulée sur 5cm et disposée dans le sens longitudinal. Maintenue par une goupille en U tous les 50cm. |
Loading...
Matériau | Polyéthylène | Couleur | Noir | Dimensions(mm) | Largeur : 1000 x épaisseur : 0,5 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la feuille(m) | 50 |
Vous vous trouvez sur la page de Feuille Nishi anti-mauvaises herbes, le numéro d'article est le suivant: NISHI-SHEET-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NISHI-SHEET-50.
WAGO
Prix standard 0.75 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
DENKA ELECTRON
Prix standard 5.25 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
KAMEDA DENKI
Prix standard 24.08 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
DENKA ELECTRON
Prix standard 3.83 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
AMERICAN DENKI
Prix standard 10.66 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
DENKA ELECTRON
Prix standard 9.96 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
DENKA ELECTRON
Prix standard 3.00 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.