Câble de commande CF130.UL pour chaîne porte-câbles

Câble de commande CF130.UL pour chaîne porte-câbles
Features
● Supports standard loads
● PVC jacketing
● Flame retardant

Application
● For indoor use
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (50m max.)
● Ideal for woodworking machinery, stone processing machinery, packaging machinery, material handling equipment, automatic adjustment equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-1
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-2
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-3
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-4
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-5
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-6
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-7
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-8
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-9
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-10
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-11
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-12
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-13
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-14
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-15
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-16
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-17
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-18
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-19
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-20
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-21
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-22
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-23
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-24
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-25
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-26
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-27
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-28
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-29
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-30
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-31
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-32
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-33
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-34
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-35
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-36
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-37
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-38
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-39
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-40
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-41
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-42
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-43
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-44
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-45
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-46
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-47
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-48
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-49
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-50
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-51
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-52
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-53
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-54
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-55
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-56
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-57
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-58
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-59
CF130.02.03.UL-0.25SQ-3-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Diamètre extérieur de finition
(mm)
Tension nominale Câble de terre Rayon de courbure minimal en fonctionnement (course : inférieure à 10m)
(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement (course : supérieure à 10m)
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)

1.91 €

1 5 jours 1010.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

3.82 €

1 5 jours 1020.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

5.72 €

1 5 jours 1030.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

7.63 €

1 5 jours 1040.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

9.54 €

1 5 jours 1050.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

11.45 €

1 5 jours 1060.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

13.35 €

1 5 jours 1070.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

15.26 €

1 5 jours 1080.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

17.17 €

1 5 jours 1090.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

19.11 €

1 5 jours 10100.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

21.02 €

1 5 jours 10110.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

22.92 €

1 5 jours 10120.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

24.83 €

1 5 jours 10130.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

26.74 €

1 5 jours 10140.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

28.65 €

1 5 jours 10150.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

30.55 €

1 5 jours 10160.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

32.46 €

1 5 jours 10170.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

34.37 €

1 5 jours 10180.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

36.28 €

1 5 jours 10190.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

38.18 €

1 5 jours 10200.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

40.09 €

1 5 jours 10210.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

42.00 €

1 5 jours 10220.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

43.91 €

1 5 jours 10230.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

45.82 €

1 5 jours 10240.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

47.72 €

1 5 jours 10250.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

49.63 €

1 5 jours 10260.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

51.54 €

1 5 jours 10270.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

53.45 €

1 5 jours 10280.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

55.35 €

1 5 jours 10290.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

57.29 €

1 5 jours 10300.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

59.20 €

1 5 jours 10310.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

61.11 €

1 5 jours 10320.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

63.02 €

1 5 jours 10330.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

64.92 €

1 5 jours 10340.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

66.83 €

1 5 jours 10350.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

68.74 €

1 5 jours 10360.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

70.65 €

1 5 jours 10370.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

72.55 €

1 5 jours 10380.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

74.46 €

1 5 jours 10390.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

76.37 €

1 5 jours 10400.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

78.28 €

1 5 jours 10410.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

80.18 €

1 5 jours 10420.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

82.09 €

1 5 jours 10430.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

84.00 €

1 5 jours 10440.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

85.91 €

1 5 jours 10450.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

87.82 €

1 5 jours 10460.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

89.72 €

1 5 jours 10470.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

91.63 €

1 5 jours 10480.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

93.54 €

1 5 jours 10490.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

95.48 €

1 5 jours 10500.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

97.38 €

1 5 jours 10510.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

99.29 €

1 5 jours 10520.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

101.20 €

1 5 jours 10530.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

103.11 €

1 5 jours 10540.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

105.02 €

1 5 jours 10550.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

106.92 €

1 5 jours 10560.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

108.83 €

1 5 jours 10570.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

110.74 €

1 5 jours 10580.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

112.65 €

1 5 jours 10590.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

114.55 €

1 5 jours 10600.2535[300V] 300/300V[N/A] N/A37.55025795

Loading...

Informations de base

Blindage N/A Norme représentative UL / CE / CSA (c-UL) Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Gris
Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant PVC à faible adhésivité Matériaux du corps d'isolation Adjuvant TPE Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 3
Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) 2 Accélération maximale(m/s2) 20 Course Jusqu'à 50m
Torsion(° (1m)) ±90 Autres normes ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2012 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée Autres propriétés du câble Ignifuge et sans silicone
Remarque 1 Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

Assistance technique