Câble de commande CF6 pour chaîne porte-câbles, avec blindage (Numéros de référence)

Câble de commande CF6 pour chaîne porte-câbles, avec blindage
Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant
● Shielded

Application
● For indoor use, but may be used in outdoor environments at temperatures above 5°C
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, applications requiring fast movements, and indoor cranes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF6.02.04-0.25SQ-4-1
CF6.02.04-0.25SQ-4-2
CF6.02.04-0.25SQ-4-3
CF6.02.04-0.25SQ-4-4
CF6.02.04-0.25SQ-4-5
CF6.02.04-0.25SQ-4-6
CF6.02.04-0.25SQ-4-7
CF6.02.04-0.25SQ-4-8
CF6.02.04-0.25SQ-4-9
CF6.02.04-0.25SQ-4-10
CF6.02.04-0.25SQ-4-11
CF6.02.04-0.25SQ-4-12
CF6.02.04-0.25SQ-4-13
CF6.02.04-0.25SQ-4-14
CF6.02.04-0.25SQ-4-15
CF6.02.04-0.25SQ-4-16
CF6.02.04-0.25SQ-4-17
CF6.02.04-0.25SQ-4-18
CF6.02.04-0.25SQ-4-19
CF6.02.04-0.25SQ-4-20
CF6.02.04-0.25SQ-4-21
CF6.02.04-0.25SQ-4-22
CF6.02.04-0.25SQ-4-23
CF6.02.04-0.25SQ-4-24
CF6.02.04-0.25SQ-4-25
CF6.02.04-0.25SQ-4-26
CF6.02.04-0.25SQ-4-27
CF6.02.04-0.25SQ-4-28
CF6.02.04-0.25SQ-4-29
CF6.02.04-0.25SQ-4-30
CF6.02.04-0.25SQ-4-31
CF6.02.04-0.25SQ-4-32
CF6.02.04-0.25SQ-4-33
CF6.02.04-0.25SQ-4-34
CF6.02.04-0.25SQ-4-35
CF6.02.04-0.25SQ-4-36
CF6.02.04-0.25SQ-4-37
CF6.02.04-0.25SQ-4-38
CF6.02.04-0.25SQ-4-39
CF6.02.04-0.25SQ-4-40
CF6.02.04-0.25SQ-4-41
CF6.02.04-0.25SQ-4-42
CF6.02.04-0.25SQ-4-43
CF6.02.04-0.25SQ-4-44
CF6.02.04-0.25SQ-4-45
CF6.02.04-0.25SQ-4-46
CF6.02.04-0.25SQ-4-47
CF6.02.04-0.25SQ-4-48
CF6.02.04-0.25SQ-4-49
CF6.02.04-0.25SQ-4-50
CF6.02.04-0.25SQ-4-51
CF6.02.04-0.25SQ-4-52
CF6.02.04-0.25SQ-4-53
CF6.02.04-0.25SQ-4-54
CF6.02.04-0.25SQ-4-55
CF6.02.04-0.25SQ-4-56
CF6.02.04-0.25SQ-4-57
CF6.02.04-0.25SQ-4-58
CF6.02.04-0.25SQ-4-59
CF6.02.04-0.25SQ-4-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Diamètre extérieur de finition
(mm)
Câble de terre Matériaux du corps d'isolation Rayon de courbure minimal en fonctionnement (course : inférieure à 10m)
(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement (course : supérieure à 10m)
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)

6.37 €

1 5 jours 1010.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

12.77 €

1 5 jours 1020.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

19.14 €

1 5 jours 1030.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

25.54 €

1 5 jours 1040.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

31.91 €

1 5 jours 1050.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

38.28 €

1 5 jours 1060.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

44.68 €

1 5 jours 1070.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

51.05 €

1 5 jours 1080.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

57.45 €

1 5 jours 1090.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

63.82 €

1 5 jours 10100.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

70.18 €

1 5 jours 10110.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

76.58 €

1 5 jours 10120.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

82.95 €

1 5 jours 10130.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

89.35 €

1 5 jours 10140.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

95.72 €

1 5 jours 10150.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

102.09 €

1 5 jours 10160.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

108.49 €

1 5 jours 10170.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

114.86 €

1 5 jours 10180.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

121.26 €

1 5 jours 10190.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

127.63 €

1 5 jours 10200.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

134.00 €

1 5 jours 10210.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

140.40 €

1 5 jours 10220.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

146.77 €

1 5 jours 10230.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

153.17 €

1 5 jours 10240.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

159.54 €

1 5 jours 10250.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

165.91 €

1 5 jours 10260.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

172.31 €

1 5 jours 10270.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

178.68 €

1 5 jours 10280.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

185.08 €

1 5 jours 10290.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

191.45 €

1 5 jours 10300.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

197.82 €

1 5 jours 10310.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

204.22 €

1 5 jours 10320.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

210.58 €

1 5 jours 10330.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

216.98 €

1 5 jours 10340.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

223.35 €

1 5 jours 10350.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

229.72 €

1 5 jours 10360.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

236.12 €

1 5 jours 10370.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

242.49 €

1 5 jours 10380.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

248.89 €

1 5 jours 10390.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

255.26 €

1 5 jours 10400.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

261.63 €

1 5 jours 10410.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

268.03 €

1 5 jours 10420.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

274.40 €

1 5 jours 10430.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

280.80 €

1 5 jours 10440.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

287.17 €

1 5 jours 10450.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

293.54 €

1 5 jours 10460.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

299.94 €

1 5 jours 10470.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

306.31 €

1 5 jours 10480.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

312.71 €

1 5 jours 10490.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

319.08 €

1 5 jours 10500.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

325.45 €

1 5 jours 10510.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

331.85 €

1 5 jours 10520.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

338.22 €

1 5 jours 10530.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

344.62 €

1 5 jours 10540.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

350.98 €

1 5 jours 10550.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

357.35 €

1 5 jours 10560.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

363.75 €

1 5 jours 10570.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

370.12 €

1 5 jours 10580.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

376.52 €

1 5 jours 10590.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

382.89 €

1 5 jours 10600.2547[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP47.652.528794

Loading...

Informations de base

Tension nominale 300/500V Blindage Tresse en cuivre étamé Propriétés Résistance à l'huile
Norme représentative UL / CE / CSA (c-UL) Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Vert Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant PVC à faible adhésivité / faible résistance à l'huile
Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 10 Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) 5 Accélération maximale(m/s2) 80
Course Jusqu'à 100m Autres normes ISO classe 2 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2012 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée Autres propriétés du câble Ignifuge et sans silicone
Remarque 1 Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

Assistance technique