Câble de commande CF9 pour chaîne porte-câbles

Câble de commande CF9 pour chaîne porte-câbles
Features
● Supports high loads
● TPE jacketing
● Oil, bio-oil resistance, and coolant resistant
● UV resistant
● PVC-free, halogen-free
● Excellent flexibility even at low temperatures
● Resistant to hydrolysis and microbial degradation

Application
● Can be used indoors and out
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, cleanrooms, semiconductor conveying devices, outdoor cranes, and applications for low temperatures, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF9.02.02-0.25SQ-2-1
CF9.02.02-0.25SQ-2-2
CF9.02.02-0.25SQ-2-3
CF9.02.02-0.25SQ-2-4
CF9.02.02-0.25SQ-2-5
CF9.02.02-0.25SQ-2-6
CF9.02.02-0.25SQ-2-7
CF9.02.02-0.25SQ-2-8
CF9.02.02-0.25SQ-2-9
CF9.02.02-0.25SQ-2-10
CF9.02.02-0.25SQ-2-11
CF9.02.02-0.25SQ-2-12
CF9.02.02-0.25SQ-2-13
CF9.02.02-0.25SQ-2-14
CF9.02.02-0.25SQ-2-15
CF9.02.02-0.25SQ-2-16
CF9.02.02-0.25SQ-2-17
CF9.02.02-0.25SQ-2-18
CF9.02.02-0.25SQ-2-19
CF9.02.02-0.25SQ-2-20
CF9.02.02-0.25SQ-2-21
CF9.02.02-0.25SQ-2-22
CF9.02.02-0.25SQ-2-23
CF9.02.02-0.25SQ-2-24
CF9.02.02-0.25SQ-2-25
CF9.02.02-0.25SQ-2-26
CF9.02.02-0.25SQ-2-27
CF9.02.02-0.25SQ-2-28
CF9.02.02-0.25SQ-2-29
CF9.02.02-0.25SQ-2-30
CF9.02.02-0.25SQ-2-31
CF9.02.02-0.25SQ-2-32
CF9.02.02-0.25SQ-2-33
CF9.02.02-0.25SQ-2-34
CF9.02.02-0.25SQ-2-35
CF9.02.02-0.25SQ-2-36
CF9.02.02-0.25SQ-2-37
CF9.02.02-0.25SQ-2-38
CF9.02.02-0.25SQ-2-39
CF9.02.02-0.25SQ-2-40
CF9.02.02-0.25SQ-2-41
CF9.02.02-0.25SQ-2-42
CF9.02.02-0.25SQ-2-43
CF9.02.02-0.25SQ-2-44
CF9.02.02-0.25SQ-2-45
CF9.02.02-0.25SQ-2-46
CF9.02.02-0.25SQ-2-47
CF9.02.02-0.25SQ-2-48
CF9.02.02-0.25SQ-2-49
CF9.02.02-0.25SQ-2-50
CF9.02.02-0.25SQ-2-51
CF9.02.02-0.25SQ-2-52
CF9.02.02-0.25SQ-2-53
CF9.02.02-0.25SQ-2-54
CF9.02.02-0.25SQ-2-55
CF9.02.02-0.25SQ-2-56
CF9.02.02-0.25SQ-2-57
CF9.02.02-0.25SQ-2-58
CF9.02.02-0.25SQ-2-59
CF9.02.02-0.25SQ-2-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Diamètre extérieur de finition
(mm)
Tension nominale Câble de terre Rayon de pliage minimal en fonctionnement
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)

3.11 €

1 5 jours 1010.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

6.22 €

1 5 jours 1020.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

9.32 €

1 5 jours 1030.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

12.46 €

1 5 jours 1040.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

18.89 €

1 5 jours 1050.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

18.68 €

1 5 jours 1060.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

21.78 €

1 5 jours 1070.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

24.89 €

1 5 jours 1080.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

28.00 €

1 5 jours 1090.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

31.14 €

1 5 jours 10100.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

34.25 €

1 5 jours 10110.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

37.35 €

1 5 jours 10120.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

40.46 €

1 5 jours 10130.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

43.57 €

1 5 jours 10140.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

46.68 €

1 5 jours 10150.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

49.78 €

1 5 jours 10160.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

52.92 €

1 5 jours 10170.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

56.03 €

1 5 jours 10180.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

59.14 €

1 5 jours 10190.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

62.25 €

1 5 jours 10200.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

65.35 €

1 5 jours 10210.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

68.46 €

1 5 jours 10220.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

71.57 €

1 5 jours 10230.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

74.71 €

1 5 jours 10240.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

77.82 €

1 5 jours 10250.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

80.92 €

1 5 jours 10260.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

84.03 €

1 5 jours 10270.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

87.14 €

1 5 jours 10280.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

90.25 €

1 5 jours 10290.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

93.38 €

1 5 jours 10300.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

96.49 €

1 5 jours 10310.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

99.60 €

1 5 jours 10320.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

102.71 €

1 5 jours 10330.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

105.82 €

1 5 jours 10340.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

108.92 €

1 5 jours 10350.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

112.03 €

1 5 jours 10360.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

115.17 €

1 5 jours 10370.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

118.28 €

1 5 jours 10380.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

121.38 €

1 5 jours 10390.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

124.49 €

1 5 jours 10400.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

127.60 €

1 5 jours 10410.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

130.71 €

1 5 jours 10420.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

133.82 €

1 5 jours 10430.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

136.95 €

1 5 jours 10440.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

140.06 €

1 5 jours 10450.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

143.17 €

1 5 jours 10460.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

146.28 €

1 5 jours 10470.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

149.38 €

1 5 jours 10480.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

152.49 €

1 5 jours 10490.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

155.63 €

1 5 jours 10500.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

158.74 €

1 5 jours 10510.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

161.85 €

1 5 jours 10520.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

164.95 €

1 5 jours 10530.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

168.06 €

1 5 jours 10540.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

171.17 €

1 5 jours 10550.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

174.28 €

1 5 jours 10560.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

177.42 €

1 5 jours 10570.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

180.52 €

1 5 jours 10580.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

183.63 €

1 5 jours 10590.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

186.74 €

1 5 jours 10600.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

Loading...

Informations de base

Blindage N/A Propriétés Résistance à l'huile / Résistant aux intempéries Norme représentative CE
Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Bleu foncé Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant TPE à faible adhésivité Matériaux du corps d'isolation Adjuvant TPE
Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 10 Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) 6 Accélération maximale(m/s2) 100
Course Jusqu'à 400m Torsion(° (1m)) ±90 Autres normes ISO classe 1 (IPA) : compatible avec salle blanche
Autres propriétés du câble Sans silicone, sans halogène Remarque 1 Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

Assistance technique