Câble coaxial CFKOAX pour chaîne porte-câbles

Câble coaxial CFKOAX pour chaîne porte-câbles
Features
● 50Ω/75Ω coaxial cable, supports very high loads ● TPE jacket
● Oil resistance and bio-oil resistance
● UV resistance
● Hydrolysis resistance and resistance to microbial degradation
● MIL-C-17/94-RG179 standard─CFKoax 1
● MIL-C-17/28-RG58 standard─CFKoax 2
● MIL-C-17/93-RG178 standard─CFKoax 3

Application
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, cleanrooms, semiconductor conveying devices, outdoor cranes, and applications for low temperatures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CFKOAX1.01-1
CFKOAX1.01-2
CFKOAX1.01-3
CFKOAX1.01-4
CFKOAX1.01-5
CFKOAX1.01-6
CFKOAX1.01-7
CFKOAX1.01-8
CFKOAX1.01-9
CFKOAX1.01-10
CFKOAX1.01-11
CFKOAX1.01-12
CFKOAX1.01-13
CFKOAX1.01-14
CFKOAX1.01-15
CFKOAX1.01-16
CFKOAX1.01-17
CFKOAX1.01-18
CFKOAX1.01-19
CFKOAX1.01-20
CFKOAX1.01-21
CFKOAX1.01-22
CFKOAX1.01-23
CFKOAX1.01-24
CFKOAX1.01-25
CFKOAX1.01-26
CFKOAX1.01-27
CFKOAX1.01-28
CFKOAX1.01-29
CFKOAX1.01-30
CFKOAX1.01-31
CFKOAX1.01-32
CFKOAX1.01-33
CFKOAX1.01-34
CFKOAX1.01-35
CFKOAX1.01-36
CFKOAX1.01-37
CFKOAX1.01-38
CFKOAX1.01-39
CFKOAX1.01-40
CFKOAX1.01-41
CFKOAX1.01-42
CFKOAX1.01-43
CFKOAX1.01-44
CFKOAX1.01-45
CFKOAX1.01-46
CFKOAX1.01-47
CFKOAX1.01-48
CFKOAX1.01-49
CFKOAX1.01-50
CFKOAX1.01-51
CFKOAX1.01-52
CFKOAX1.01-53
CFKOAX1.01-54
CFKOAX1.01-55
CFKOAX1.01-56
CFKOAX1.01-57
CFKOAX1.01-58
CFKOAX1.01-59
CFKOAX1.01-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)

8.31 €

1 5 jours 101

16.65 €

1 5 jours 102

24.95 €

1 5 jours 103

33.26 €

1 5 jours 104

41.60 €

1 5 jours 105

49.91 €

1 5 jours 106

58.22 €

1 5 jours 107

66.52 €

1 5 jours 108

74.86 €

1 5 jours 109

83.17 €

1 5 jours 1010

91.48 €

1 5 jours 1011

99.82 €

1 5 jours 1012

108.12 €

1 5 jours 1013

116.43 €

1 5 jours 1014

124.77 €

1 5 jours 1015

133.08 €

1 5 jours 1016

141.38 €

1 5 jours 1017

149.69 €

1 5 jours 1018

158.03 €

1 5 jours 1019

166.34 €

1 5 jours 1020

174.65 €

1 5 jours 1021

182.98 €

1 5 jours 1022

191.29 €

1 5 jours 1023

199.60 €

1 5 jours 1024

207.94 €

1 5 jours 1025

216.25 €

1 5 jours 1026

224.55 €

1 5 jours 1027

232.86 €

1 5 jours 1028

241.20 €

1 5 jours 1029

249.51 €

1 5 jours 1030

257.82 €

1 5 jours 1031

266.15 €

1 5 jours 1032

274.46 €

1 5 jours 1033

282.77 €

1 5 jours 1034

291.11 €

1 5 jours 1035

299.42 €

1 5 jours 1036

307.72 €

1 5 jours 1037

316.03 €

1 5 jours 1038

324.37 €

1 5 jours 1039

332.68 €

1 5 jours 1040

340.98 €

1 5 jours 1041

349.32 €

1 5 jours 1042

357.63 €

1 5 jours 1043

365.94 €

1 5 jours 1044

374.28 €

1 5 jours 1045

382.58 €

1 5 jours 1046

390.89 €

1 5 jours 1047

399.20 €

1 5 jours 1048

407.54 €

1 5 jours 1049

415.85 €

1 5 jours 1050

424.15 €

1 5 jours 1051

432.49 €

1 5 jours 1052

440.80 €

1 5 jours 1053

449.11 €

1 5 jours 1054

457.45 €

1 5 jours 1055

465.75 €

1 5 jours 1056

474.06 €

1 5 jours 1057

482.37 €

1 5 jours 1058

490.71 €

1 5 jours 1059

499.02 €

1 5 jours 1060

Loading...

Informations de base

Nombre d'âmes(âme) 1 Diamètre extérieur de finition(mm) 4.5 Tension nominale 300/300V
Blindage Tresse en cuivre étamé Propriétés Résistance à l'huile / Résistant aux intempéries Norme représentative CE
Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Bleu foncé Câble de terre Sans conducteur de terre Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant TPE à faible adhésivité
Matériaux du corps d'isolation Mélange isolant FEP spécial Rayon de pliage minimal en fonctionnement(mm) 45 Rayon de pliage minimal en position fixe(mm) 33.75
Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 10 Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) 5 Accélération maximale(m/s2) 100
Course Jusqu'à 400m Autres normes ISO classe 1 (IPA) : compatible avec salle blanche Autres propriétés du câble Sans silicone
Remarque 1 Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

Assistance technique