Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur totale (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.32 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | ||
14.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | ||
21.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | ||
29.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | ||
36.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | ||
43.94 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | ||
51.26 € | 1 | 5 jours | 10 | 7 | ||
58.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | ||
65.91 € | 1 | 5 jours | 10 | 9 | ||
73.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | ||
80.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 11 | ||
87.88 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | ||
95.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 13 | ||
102.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 14 | ||
109.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | ||
117.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | ||
124.49 € | 1 | 5 jours | 10 | 17 | ||
131.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 18 | ||
139.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 19 | ||
146.46 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | ||
153.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 21 | ||
161.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 22 | ||
168.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 23 | ||
175.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 24 | ||
183.08 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | ||
190.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 26 | ||
197.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 27 | ||
205.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 28 | ||
212.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 29 | ||
219.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | ||
227.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 31 | ||
234.34 € | 1 | 5 jours | 10 | 32 | ||
241.66 € | 1 | 5 jours | 10 | 33 | ||
248.98 € | 1 | 5 jours | 10 | 34 | ||
256.31 € | 1 | 5 jours | 10 | 35 | ||
263.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 36 | ||
270.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 37 | ||
278.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 38 | ||
285.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 39 | ||
292.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | ||
300.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 41 | ||
307.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 42 | ||
314.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 43 | ||
322.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 44 | ||
329.54 € | 1 | 5 jours | 10 | 45 | ||
336.86 € | 1 | 5 jours | 10 | 46 | ||
344.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 47 | ||
351.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 48 | ||
358.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 49 | ||
366.15 € | 1 | 5 jours | 10 | 50 | ||
373.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 51 | ||
380.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 52 | ||
388.12 € | 1 | 5 jours | 10 | 53 | ||
395.45 € | 1 | 5 jours | 10 | 54 | ||
402.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 55 | ||
410.09 € | 1 | 5 jours | 10 | 56 | ||
417.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 57 | ||
424.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 58 | ||
432.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 59 | ||
439.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 |
Loading...
Section transversale du conducteur(mm2) | 0.5/0.25 | Nombre d'âmes(âme) | 7 | Diamètre extérieur de finition(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale | 50V | Blindage | Tresse en cuivre étamé | Propriétés | Résistance à l'huile |
Norme représentative | UL / CE / CSA (c-UL) | Couleur de la gaine (revêtement extérieur) | Gris | Câble de terre | Sans conducteur de terre |
Matériau de la gaine (revêtement extérieur) | Adjuvant PVC à faible adhésivité / faible résistance à l'huile | Matériaux du corps d'isolation | Adjuvant PP | Rayon de pliage minimal en fonctionnement(mm) | 70 |
Rayon de pliage minimal en position fixe(mm) | 35 | Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) | 5 | Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) | 3 |
Accélération maximale(m/s2) | 30 | Course | Jusqu'à 10m | Autres normes | ISO classe 2 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2012 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée |
Autres propriétés du câble | Ignifuge et sans silicone | Remarque 1 | Nombre d'âmes : 0.5mm2 x 5, 0.25mm2 x 2 âmes |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles