Câble d'alimentation CF30 pour chaîne porte-câbles

Câble d'alimentation CF30 pour chaîne porte-câbles
Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant

Application
● For indoor use, but may be used outdoors in environments with temperatures of 5°C or more
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, material handling equipment, indoor cranes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF30.15.04-1.5SQ-4-1
CF30.15.04-1.5SQ-4-2
CF30.15.04-1.5SQ-4-3
CF30.15.04-1.5SQ-4-4
CF30.15.04-1.5SQ-4-5
CF30.15.04-1.5SQ-4-6
CF30.15.04-1.5SQ-4-7
CF30.15.04-1.5SQ-4-8
CF30.15.04-1.5SQ-4-9
CF30.15.04-1.5SQ-4-10
CF30.15.04-1.5SQ-4-11
CF30.15.04-1.5SQ-4-12
CF30.15.04-1.5SQ-4-13
CF30.15.04-1.5SQ-4-14
CF30.15.04-1.5SQ-4-15
CF30.15.04-1.5SQ-4-16
CF30.15.04-1.5SQ-4-17
CF30.15.04-1.5SQ-4-18
CF30.15.04-1.5SQ-4-19
CF30.15.04-1.5SQ-4-20
CF30.15.04-1.5SQ-4-21
CF30.15.04-1.5SQ-4-22
CF30.15.04-1.5SQ-4-23
CF30.15.04-1.5SQ-4-24
CF30.15.04-1.5SQ-4-25
CF30.15.04-1.5SQ-4-26
CF30.15.04-1.5SQ-4-27
CF30.15.04-1.5SQ-4-28
CF30.15.04-1.5SQ-4-29
CF30.15.04-1.5SQ-4-30
CF30.15.04-1.5SQ-4-31
CF30.15.04-1.5SQ-4-32
CF30.15.04-1.5SQ-4-33
CF30.15.04-1.5SQ-4-34
CF30.15.04-1.5SQ-4-35
CF30.15.04-1.5SQ-4-36
CF30.15.04-1.5SQ-4-37
CF30.15.04-1.5SQ-4-38
CF30.15.04-1.5SQ-4-39
CF30.15.04-1.5SQ-4-40
CF30.15.04-1.5SQ-4-41
CF30.15.04-1.5SQ-4-42
CF30.15.04-1.5SQ-4-43
CF30.15.04-1.5SQ-4-44
CF30.15.04-1.5SQ-4-45
CF30.15.04-1.5SQ-4-46
CF30.15.04-1.5SQ-4-47
CF30.15.04-1.5SQ-4-48
CF30.15.04-1.5SQ-4-49
CF30.15.04-1.5SQ-4-50
CF30.15.04-1.5SQ-4-51
CF30.15.04-1.5SQ-4-52
CF30.15.04-1.5SQ-4-53
CF30.15.04-1.5SQ-4-54
CF30.15.04-1.5SQ-4-55
CF30.15.04-1.5SQ-4-56
CF30.15.04-1.5SQ-4-57
CF30.15.04-1.5SQ-4-58
CF30.15.04-1.5SQ-4-59
CF30.15.04-1.5SQ-4-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Diamètre extérieur de finition
(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)

7.08 €

1 5 jours 1011.548.563.753413.321

14.12 €

1 5 jours 1021.548.563.753413.321

21.20 €

1 5 jours 1031.548.563.753413.321

28.25 €

1 5 jours 1041.548.563.753413.321

35.32 €

1 5 jours 1051.548.563.753413.321

42.37 €

1 5 jours 1061.548.563.753413.321

49.45 €

1 5 jours 1071.548.563.753413.321

56.49 €

1 5 jours 1081.548.563.753413.321

63.57 €

1 5 jours 1091.548.563.753413.321

70.62 €

1 5 jours 10101.548.563.753413.321

77.69 €

1 5 jours 10111.548.563.753413.321

84.74 €

1 5 jours 10121.548.563.753413.321

91.82 €

1 5 jours 10131.548.563.753413.321

98.86 €

1 5 jours 10141.548.563.753413.321

105.94 €

1 5 jours 10151.548.563.753413.321

112.98 €

1 5 jours 10161.548.563.753413.321

120.06 €

1 5 jours 10171.548.563.753413.321

127.11 €

1 5 jours 10181.548.563.753413.321

134.18 €

1 5 jours 10191.548.563.753413.321

141.23 €

1 5 jours 10201.548.563.753413.321

148.31 €

1 5 jours 10211.548.563.753413.321

155.35 €

1 5 jours 10221.548.563.753413.321

162.43 €

1 5 jours 10231.548.563.753413.321

169.48 €

1 5 jours 10241.548.563.753413.321

176.55 €

1 5 jours 10251.548.563.753413.321

183.60 €

1 5 jours 10261.548.563.753413.321

190.68 €

1 5 jours 10271.548.563.753413.321

197.72 €

1 5 jours 10281.548.563.753413.321

204.80 €

1 5 jours 10291.548.563.753413.321

211.85 €

1 5 jours 10301.548.563.753413.321

218.92 €

1 5 jours 10311.548.563.753413.321

225.97 €

1 5 jours 10321.548.563.753413.321

233.05 €

1 5 jours 10331.548.563.753413.321

240.09 €

1 5 jours 10341.548.563.753413.321

247.17 €

1 5 jours 10351.548.563.753413.321

254.22 €

1 5 jours 10361.548.563.753413.321

261.29 €

1 5 jours 10371.548.563.753413.321

268.34 €

1 5 jours 10381.548.563.753413.321

275.42 €

1 5 jours 10391.548.563.753413.321

282.46 €

1 5 jours 10401.548.563.753413.321

289.54 €

1 5 jours 10411.548.563.753413.321

296.58 €

1 5 jours 10421.548.563.753413.321

303.66 €

1 5 jours 10431.548.563.753413.321

310.71 €

1 5 jours 10441.548.563.753413.321

317.78 €

1 5 jours 10451.548.563.753413.321

324.83 €

1 5 jours 10461.548.563.753413.321

331.91 €

1 5 jours 10471.548.563.753413.321

338.95 €

1 5 jours 10481.548.563.753413.321

346.03 €

1 5 jours 10491.548.563.753413.321

353.08 €

1 5 jours 10501.548.563.753413.321

360.15 €

1 5 jours 10511.548.563.753413.321

367.20 €

1 5 jours 10521.548.563.753413.321

374.28 €

1 5 jours 10531.548.563.753413.321

381.32 €

1 5 jours 10541.548.563.753413.321

388.40 €

1 5 jours 10551.548.563.753413.321

395.45 €

1 5 jours 10561.548.563.753413.321

402.52 €

1 5 jours 10571.548.563.753413.321

409.57 €

1 5 jours 10581.548.563.753413.321

416.65 €

1 5 jours 10591.548.563.753413.321

423.69 €

1 5 jours 10601.548.563.753413.321

Loading...

Informations de base

Tension nominale 600/1000V Blindage N/A Propriétés Résistance à l'huile
Norme représentative UL / CE / CSA (c-UL) Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Noir Câble de terre Couleur VJ (vert / jaune)
Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant PVC à faible adhésivité / faible résistance à l'huile Matériaux du corps d'isolation Adjuvant TPE Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 10
Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) 5 Accélération maximale(m/s2) 80 Course Jusqu'à 100m
Torsion(° (1m)) ±90 Autres normes ISO classe 2 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / DESINA / NFPA 79-2012 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée Autres propriétés du câble Ignifuge et sans silicone
Remarque 1 Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

Assistance technique