Câble d'alimentation CF300.UL.D pour chaîne porte-câbles

Câble d'alimentation CF300.UL.D pour chaîne porte-câbles
Features
● Supports high loads
● TPE jacket
● Oil and bio-oil resistant
● Flame retardant
● UV resistant
● Resistant to hydrolysis and microbial degradation

Application
● For indoor and outdoor use
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, cleanrooms, semiconductor conveying devices, outdoor cranes, and applications for low temperatures, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF300.UL.40.01.D-4SQ-1
CF300.UL.40.01.D-4SQ-2
CF300.UL.40.01.D-4SQ-3
CF300.UL.40.01.D-4SQ-4
CF300.UL.40.01.D-4SQ-5
CF300.UL.40.01.D-4SQ-6
CF300.UL.40.01.D-4SQ-7
CF300.UL.40.01.D-4SQ-8
CF300.UL.40.01.D-4SQ-9
CF300.UL.40.01.D-4SQ-10
CF300.UL.40.01.D-4SQ-11
CF300.UL.40.01.D-4SQ-12
CF300.UL.40.01.D-4SQ-13
CF300.UL.40.01.D-4SQ-14
CF300.UL.40.01.D-4SQ-15
CF300.UL.40.01.D-4SQ-16
CF300.UL.40.01.D-4SQ-17
CF300.UL.40.01.D-4SQ-18
CF300.UL.40.01.D-4SQ-19
CF300.UL.40.01.D-4SQ-20
CF300.UL.40.01.D-4SQ-21
CF300.UL.40.01.D-4SQ-22
CF300.UL.40.01.D-4SQ-23
CF300.UL.40.01.D-4SQ-24
CF300.UL.40.01.D-4SQ-25
CF300.UL.40.01.D-4SQ-26
CF300.UL.40.01.D-4SQ-27
CF300.UL.40.01.D-4SQ-28
CF300.UL.40.01.D-4SQ-29
CF300.UL.40.01.D-4SQ-30
CF300.UL.40.01.D-4SQ-31
CF300.UL.40.01.D-4SQ-32
CF300.UL.40.01.D-4SQ-33
CF300.UL.40.01.D-4SQ-34
CF300.UL.40.01.D-4SQ-35
CF300.UL.40.01.D-4SQ-36
CF300.UL.40.01.D-4SQ-37
CF300.UL.40.01.D-4SQ-38
CF300.UL.40.01.D-4SQ-39
CF300.UL.40.01.D-4SQ-40
CF300.UL.40.01.D-4SQ-41
CF300.UL.40.01.D-4SQ-42
CF300.UL.40.01.D-4SQ-43
CF300.UL.40.01.D-4SQ-44
CF300.UL.40.01.D-4SQ-45
CF300.UL.40.01.D-4SQ-46
CF300.UL.40.01.D-4SQ-47
CF300.UL.40.01.D-4SQ-48
CF300.UL.40.01.D-4SQ-49
CF300.UL.40.01.D-4SQ-50
CF300.UL.40.01.D-4SQ-51
CF300.UL.40.01.D-4SQ-52
CF300.UL.40.01.D-4SQ-53
CF300.UL.40.01.D-4SQ-54
CF300.UL.40.01.D-4SQ-55
CF300.UL.40.01.D-4SQ-56
CF300.UL.40.01.D-4SQ-57
CF300.UL.40.01.D-4SQ-58
CF300.UL.40.01.D-4SQ-59
CF300.UL.40.01.D-4SQ-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Diamètre extérieur de finition
(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)

5.88 €

1 5 jours 10146.548.75264.9541

11.78 €

1 5 jours 10246.548.75264.9541

17.66 €

1 5 jours 10346.548.75264.9541

23.54 €

1 5 jours 10446.548.75264.9541

29.42 €

1 5 jours 10546.548.75264.9541

35.32 €

1 5 jours 10646.548.75264.9541

41.20 €

1 5 jours 10746.548.75264.9541

47.08 €

1 5 jours 10846.548.75264.9541

52.95 €

1 5 jours 10946.548.75264.9541

58.86 €

1 5 jours 101046.548.75264.9541

64.74 €

1 5 jours 101146.548.75264.9541

70.62 €

1 5 jours 101246.548.75264.9541

76.49 €

1 5 jours 101346.548.75264.9541

82.40 €

1 5 jours 101446.548.75264.9541

88.28 €

1 5 jours 101546.548.75264.9541

94.15 €

1 5 jours 101646.548.75264.9541

100.03 €

1 5 jours 101746.548.75264.9541

105.94 €

1 5 jours 101846.548.75264.9541

111.82 €

1 5 jours 101946.548.75264.9541

117.69 €

1 5 jours 102046.548.75264.9541

123.57 €

1 5 jours 102146.548.75264.9541

129.48 €

1 5 jours 102246.548.75264.9541

135.35 €

1 5 jours 102346.548.75264.9541

141.23 €

1 5 jours 102446.548.75264.9541

147.11 €

1 5 jours 102546.548.75264.9541

153.02 €

1 5 jours 102646.548.75264.9541

158.89 €

1 5 jours 102746.548.75264.9541

164.77 €

1 5 jours 102846.548.75264.9541

170.65 €

1 5 jours 102946.548.75264.9541

176.55 €

1 5 jours 103046.548.75264.9541

182.43 €

1 5 jours 103146.548.75264.9541

188.31 €

1 5 jours 103246.548.75264.9541

194.18 €

1 5 jours 103346.548.75264.9541

200.09 €

1 5 jours 103446.548.75264.9541

205.97 €

1 5 jours 103546.548.75264.9541

211.85 €

1 5 jours 103646.548.75264.9541

217.72 €

1 5 jours 103746.548.75264.9541

223.63 €

1 5 jours 103846.548.75264.9541

229.51 €

1 5 jours 103946.548.75264.9541

235.38 €

1 5 jours 104046.548.75264.9541

241.26 €

1 5 jours 104146.548.75264.9541

247.17 €

1 5 jours 104246.548.75264.9541

253.05 €

1 5 jours 104346.548.75264.9541

258.92 €

1 5 jours 104446.548.75264.9541

264.80 €

1 5 jours 104546.548.75264.9541

270.71 €

1 5 jours 104646.548.75264.9541

276.58 €

1 5 jours 104746.548.75264.9541

282.46 €

1 5 jours 104846.548.75264.9541

288.34 €

1 5 jours 104946.548.75264.9541

294.25 €

1 5 jours 105046.548.75264.9541

300.12 €

1 5 jours 105146.548.75264.9541

306.00 €

1 5 jours 105246.548.75264.9541

311.88 €

1 5 jours 105346.548.75264.9541

317.78 €

1 5 jours 105446.548.75264.9541

323.66 €

1 5 jours 105546.548.75264.9541

329.54 €

1 5 jours 105646.548.75264.9541

335.42 €

1 5 jours 105746.548.75264.9541

341.32 €

1 5 jours 105846.548.75264.9541

347.20 €

1 5 jours 105946.548.75264.9541

353.08 €

1 5 jours 106046.548.75264.9541

Loading...

Informations de base

Nombre d'âmes(âme) 1 Tension nominale 600/1000V Blindage N/A
Propriétés Résistance à l'huile / Résistant aux intempéries Norme représentative UL / CE / CSA (c-UL) Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Noir
Câble de terre N/A Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant TPE à faible adhésivité Matériaux du corps d'isolation Adjuvant TPE
Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 10 Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) 6 Accélération maximale(m/s2) 100
Course Jusqu'à 400m Torsion(° (1m)) ±90 Autres normes ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / DESINA / NFPA 79-2012 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée
Autres propriétés du câble Ignifuge et sans silicone Remarque 1 Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

Assistance technique