Câble d'alimentation CFPE pour chaîne porte-câbles

Câble d'alimentation CFPE pour chaîne porte-câbles
Features
● Supports high loads
● TPE jacketing
● Oil and bio-oil resistant
● Flame retardant
● UV resistant

Application
● For indoor and outdoor use
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, cleanrooms, semiconductor conveying devices, outdoor cranes, and applications for low temperatures, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CFPE.15.01-1.5SQ-1
CFPE.15.01-1.5SQ-2
CFPE.15.01-1.5SQ-3
CFPE.15.01-1.5SQ-4
CFPE.15.01-1.5SQ-5
CFPE.15.01-1.5SQ-6
CFPE.15.01-1.5SQ-7
CFPE.15.01-1.5SQ-8
CFPE.15.01-1.5SQ-9
CFPE.15.01-1.5SQ-10
CFPE.15.01-1.5SQ-11
CFPE.15.01-1.5SQ-12
CFPE.15.01-1.5SQ-13
CFPE.15.01-1.5SQ-14
CFPE.15.01-1.5SQ-15
CFPE.15.01-1.5SQ-16
CFPE.15.01-1.5SQ-17
CFPE.15.01-1.5SQ-18
CFPE.15.01-1.5SQ-19
CFPE.15.01-1.5SQ-20
CFPE.15.01-1.5SQ-21
CFPE.15.01-1.5SQ-22
CFPE.15.01-1.5SQ-23
CFPE.15.01-1.5SQ-24
CFPE.15.01-1.5SQ-25
CFPE.15.01-1.5SQ-26
CFPE.15.01-1.5SQ-27
CFPE.15.01-1.5SQ-28
CFPE.15.01-1.5SQ-29
CFPE.15.01-1.5SQ-30
CFPE.15.01-1.5SQ-31
CFPE.15.01-1.5SQ-32
CFPE.15.01-1.5SQ-33
CFPE.15.01-1.5SQ-34
CFPE.15.01-1.5SQ-35
CFPE.15.01-1.5SQ-36
CFPE.15.01-1.5SQ-37
CFPE.15.01-1.5SQ-38
CFPE.15.01-1.5SQ-39
CFPE.15.01-1.5SQ-40
CFPE.15.01-1.5SQ-41
CFPE.15.01-1.5SQ-42
CFPE.15.01-1.5SQ-43
CFPE.15.01-1.5SQ-44
CFPE.15.01-1.5SQ-45
CFPE.15.01-1.5SQ-46
CFPE.15.01-1.5SQ-47
CFPE.15.01-1.5SQ-48
CFPE.15.01-1.5SQ-49
CFPE.15.01-1.5SQ-50
CFPE.15.01-1.5SQ-51
CFPE.15.01-1.5SQ-52
CFPE.15.01-1.5SQ-53
CFPE.15.01-1.5SQ-54
CFPE.15.01-1.5SQ-55
CFPE.15.01-1.5SQ-56
CFPE.15.01-1.5SQ-57
CFPE.15.01-1.5SQ-58
CFPE.15.01-1.5SQ-59
CFPE.15.01-1.5SQ-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Diamètre extérieur de finition
(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)
Autres normes

5.57 €

1 5 jours 1011.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2012 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

11.14 €

1 5 jours 1021.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2013 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

16.71 €

1 5 jours 1031.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2014 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

22.28 €

1 5 jours 1041.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2015 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

27.85 €

1 5 jours 1051.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2016 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

33.42 €

1 5 jours 1061.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2017 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

38.98 €

1 5 jours 1071.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2018 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

44.55 €

1 5 jours 1081.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2019 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

50.12 €

1 5 jours 1091.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2020 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

55.72 €

1 5 jours 10101.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2021 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

61.29 €

1 5 jours 10111.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2022 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

66.86 €

1 5 jours 10121.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2023 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

72.43 €

1 5 jours 10131.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2024 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

78.00 €

1 5 jours 10141.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2025 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

83.57 €

1 5 jours 10151.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2026 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

89.14 €

1 5 jours 10161.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2027 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

94.71 €

1 5 jours 10171.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2028 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

100.28 €

1 5 jours 10181.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2029 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

105.85 €

1 5 jours 10191.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2030 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

111.42 €

1 5 jours 10201.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2031 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

116.98 €

1 5 jours 10211.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2032 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

122.55 €

1 5 jours 10221.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2033 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

128.12 €

1 5 jours 10231.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2034 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

133.69 €

1 5 jours 10241.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2035 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

139.26 €

1 5 jours 10251.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2036 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

144.83 €

1 5 jours 10261.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2037 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

150.40 €

1 5 jours 10271.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2038 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

155.97 €

1 5 jours 10281.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2039 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

161.54 €

1 5 jours 10291.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2040 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

167.14 €

1 5 jours 10301.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2041 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

172.71 €

1 5 jours 10311.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2042 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

178.28 €

1 5 jours 10321.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2043 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

183.85 €

1 5 jours 10331.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2044 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

189.42 €

1 5 jours 10341.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2045 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

194.98 €

1 5 jours 10351.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2046 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

200.55 €

1 5 jours 10361.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2047 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

206.12 €

1 5 jours 10371.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2048 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

211.69 €

1 5 jours 10381.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2049 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

217.26 €

1 5 jours 10391.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2050 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

222.83 €

1 5 jours 10401.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2051 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

228.40 €

1 5 jours 10411.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2052 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

233.97 €

1 5 jours 10421.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2053 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

239.54 €

1 5 jours 10431.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2054 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

245.11 €

1 5 jours 10441.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2055 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

250.68 €

1 5 jours 10451.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2056 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

256.25 €

1 5 jours 10461.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2057 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

261.82 €

1 5 jours 10471.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2058 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

267.38 €

1 5 jours 10481.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2059 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

272.95 €

1 5 jours 10491.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2060 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

278.55 €

1 5 jours 10501.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2061 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

284.12 €

1 5 jours 10511.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2062 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

289.69 €

1 5 jours 10521.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2063 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

295.26 €

1 5 jours 10531.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2064 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

300.83 €

1 5 jours 10541.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2065 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

306.40 €

1 5 jours 10551.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2066 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

311.97 €

1 5 jours 10561.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2067 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

317.54 €

1 5 jours 10571.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2068 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

323.11 €

1 5 jours 10581.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2069 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

328.68 €

1 5 jours 10591.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2070 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

334.25 €

1 5 jours 10601.55301613.321ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2071 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée

Loading...

Informations de base

Nombre d'âmes(âme) 1 Tension nominale 600/1000V Blindage N/A
Propriétés Résistance à l'huile / Résistant aux intempéries Norme représentative UL / CE / CSA (c-UL) Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Noir
Câble de terre Couleur VJ (vert / jaune) Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant TPE à faible adhésivité Matériaux du corps d'isolation Adjuvant TPE
Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 10 Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) 6 Accélération maximale(m/s2) 100
Course Jusqu'à 400m Torsion(° (1m)) ±90 Autres propriétés du câble Ignifuge et sans silicone
Remarque 1 Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

Assistance technique