Câble de bus CFBUS pour chaîne porte-câbles (Numéros de référence)

Câble de bus CFBUS pour chaîne porte-câbles
Features
● Supports high loads
● TPE jacketing
● Oil, bio-oil, and coolant resistant
● Flame retardant
● Hydrolysis and microbial degradation resistant

Application
● For use indoors and outdoors where not exposed to direct sunlight
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal as bus connection cable for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, clean rooms, semiconductor conveying devices, indoor cranes, low temperature environment applications, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CFBUS.035-20AWG-3-1
CFBUS.035-20AWG-3-2
CFBUS.035-20AWG-3-3
CFBUS.035-20AWG-3-4
CFBUS.035-20AWG-3-5
CFBUS.035-20AWG-3-6
CFBUS.035-20AWG-3-7
CFBUS.035-20AWG-3-8
CFBUS.035-20AWG-3-9
CFBUS.035-20AWG-3-10
CFBUS.035-20AWG-3-11
CFBUS.035-20AWG-3-12
CFBUS.035-20AWG-3-13
CFBUS.035-20AWG-3-14
CFBUS.035-20AWG-3-15
CFBUS.035-20AWG-3-16
CFBUS.035-20AWG-3-17
CFBUS.035-20AWG-3-18
CFBUS.035-20AWG-3-19
CFBUS.035-20AWG-3-20
CFBUS.035-20AWG-3-21
CFBUS.035-20AWG-3-22
CFBUS.035-20AWG-3-23
CFBUS.035-20AWG-3-24
CFBUS.035-20AWG-3-25
CFBUS.035-20AWG-3-26
CFBUS.035-20AWG-3-27
CFBUS.035-20AWG-3-28
CFBUS.035-20AWG-3-29
CFBUS.035-20AWG-3-30
CFBUS.035-20AWG-3-31
CFBUS.035-20AWG-3-32
CFBUS.035-20AWG-3-33
CFBUS.035-20AWG-3-34
CFBUS.035-20AWG-3-35
CFBUS.035-20AWG-3-36
CFBUS.035-20AWG-3-37
CFBUS.035-20AWG-3-38
CFBUS.035-20AWG-3-39
CFBUS.035-20AWG-3-40
CFBUS.035-20AWG-3-41
CFBUS.035-20AWG-3-42
CFBUS.035-20AWG-3-43
CFBUS.035-20AWG-3-44
CFBUS.035-20AWG-3-45
CFBUS.035-20AWG-3-46
CFBUS.035-20AWG-3-47
CFBUS.035-20AWG-3-48
CFBUS.035-20AWG-3-49
CFBUS.035-20AWG-3-50
CFBUS.035-20AWG-3-51
CFBUS.035-20AWG-3-52
CFBUS.035-20AWG-3-53
CFBUS.035-20AWG-3-54
CFBUS.035-20AWG-3-55
CFBUS.035-20AWG-3-56
CFBUS.035-20AWG-3-57
CFBUS.035-20AWG-3-58
CFBUS.035-20AWG-3-59
CFBUS.035-20AWG-3-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)

18.15 €

1 6 jours 101

36.31 €

1 6 jours 102

54.46 €

1 6 jours 103

72.62 €

1 6 jours 104

90.77 €

1 6 jours 105

108.89 €

1 6 jours 106

127.05 €

1 6 jours 107

145.20 €

1 6 jours 108

163.35 €

1 6 jours 109

181.51 €

1 6 jours 1010

199.66 €

1 6 jours 1011

217.82 €

1 6 jours 1012

235.97 €

1 6 jours 1013

254.12 €

1 6 jours 1014

272.28 €

1 6 jours 1015

290.40 €

1 6 jours 1016

308.55 €

1 6 jours 1017

326.71 €

1 6 jours 1018

344.86 €

1 6 jours 1019

363.02 €

1 6 jours 1020

381.17 €

1 6 jours 1021

399.32 €

1 6 jours 1022

417.48 €

1 6 jours 1023

435.63 €

1 6 jours 1024

453.78 €

1 6 jours 1025

471.91 €

1 6 jours 1026

490.06 €

1 6 jours 1027

508.22 €

1 6 jours 1028

526.37 €

1 6 jours 1029

544.52 €

1 6 jours 1030

562.68 €

1 6 jours 1031

580.83 €

1 6 jours 1032

598.98 €

1 6 jours 1033

617.14 €

1 6 jours 1034

635.29 €

1 6 jours 1035

653.42 €

1 6 jours 1036

671.57 €

1 6 jours 1037

689.72 €

1 6 jours 1038

707.88 €

1 6 jours 1039

726.03 €

1 6 jours 1040

744.18 €

1 6 jours 1041

762.34 €

1 6 jours 1042

780.49 €

1 6 jours 1043

798.65 €

1 6 jours 1044

816.80 €

1 6 jours 1045

834.92 €

1 6 jours 1046

853.08 €

1 6 jours 1047

871.23 €

1 6 jours 1048

889.38 €

1 6 jours 1049

907.54 €

1 6 jours 1050

925.69 €

1 6 jours 1051

943.85 €

1 6 jours 1052

962.00 €

1 6 jours 1053

980.15 €

1 6 jours 1054

998.31 €

1 6 jours 1055

1,016.43 €

1 6 jours 1056

1,034.58 €

1 6 jours 1057

1,052.74 €

1 6 jours 1058

1,070.89 €

1 6 jours 1059

1,089.05 €

1 6 jours 1060

Loading...

Informations de base

Taille AWG(AWG) 20 Nombre d'âmes(âme) 3 Diamètre extérieur de finition(mm) 8.5
Tension nominale 50V Blindage Tresse en cuivre étamé Propriétés Résistance à l'huile
Norme représentative UL / CE / CSA (c-UL) Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Violet Câble de terre Sans conducteur de terre
Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant TPE à faible adhésivité Rayon de pliage minimal en fonctionnement(mm) 85 Rayon de pliage minimal en position fixe(mm) 42.5
Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 10 Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) 6 Accélération maximale(m/s2) 100
Course Jusqu'à 400m Autres normes ISO classe 1 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / DESINA / NFPA 79-2012 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée Autres propriétés du câble Ignifuge et sans silicone
Remarque 1 Impédance caractéristique 110Ω et style UL 1589 / 21371, 30V, 80°C

Assistance technique