Onduleur pour alimentation sans interruption (ASI), type S8BA

Onduleur pour alimentation sans interruption (ASI), type S8BA
Ideal for industrial computer (IPC) and controller for low-power and blackout measures.
DC-DC type small DIN rail mounting UPS, new appearance.

[Features]
· Safe, even for DIN rail mounts. 800 g small, lightweight (S8BA-24D24D120LF model)
· Supports three connection methods. USB / RS232C / IO port
· Industrial computer (IPC) and controller shutdown is possible.
· Easy wiring. Just plug in. Push in terminal stand adoption
· Lithium-ion battery adoption. 10-year expected lifespan. User exchangeable (hot-swap).
· DC-DC for efficient back up of equipment only.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S8BA-24D24D120LF
S8BA-24D24D240LF
S8BA-24D24D360LF
S8BA-24D24D480LF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rated Current
(A)
Largeur de la dimension
(mm)
Capacité
(W)
Consommation électrique interne (normale / maximum)
(W)
Spécifications d'entrée en courant continu Spécifications des batteries Note 1

1,726.92 €

1 7 jours 5941207/22Protection d'entrée : Capacité de fusible, de protection d'entrée : 10A, courant d'appel : 12A ou moins, 0.1ms ou moinsCapacité nominale : 1600mAhx1 en parallèle, durée de vie prévue de la batterie (repère) : 10 ans (à 25°C), échange côté utilisateur : Autorisé (échange à chaud), contrôle de batterie automatique / fonction de compteur de durée de vie de la batterie, tems-

1,817.58 €

1 7 jours 1014824011/41Protection d'entrée : Capacité de fusible, de protection d'entrée : 15A, courant d'appel : 14A ou moins, 0.1ms ou moinsCapacité nominale : 1600mAhx2 en parallèle, durée de vie prévue de la batterie (repère) : 10 ans (à 25°C), échange côté utilisateur : Autorisé (échange à chaud), contrôle de batterie automatique / fonction de compteur de durée de vie de la batterie, tems-

1,906.83 €

1 7 jours 1527036014/60Protection d'entrée : Capacité de fusible, de protection d'entrée : 30A, courant d'appel : 16A ou moins, 0.1ms ou moinsCapacité nominale : 1600mAhx3 en parallèle, durée de vie prévue de la batterie (repère) : 10 ans (à 25°C), échange côté utilisateur : Autorisé (échange à chaud), contrôle de batterie automatique / fonction de compteur de durée de vie de la batterie, tems-

1,997.50 €

1 7 jours 2027048018/80Protection d'entrée : Capacité de fusible, de protection d'entrée : 30A, courant d'appel : 16A ou moins, 0.1ms ou moinsCapacité nominale : 1600mAhx4 en parallèle, durée de vie prévue de la batterie (repère) : 10 ans (à 25°C), échange côté utilisateur : Autorisé (échange à chaud), contrôle de batterie automatique / fonction de compteur de durée de vie de la batterie, temsSi utilisé en tant que pièce à la norme UL, la capacité est de 400W, le courant maximal de 20A et le courant nominal de 16.7A.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension d'entrée(V) CC24 Tension de sortie(V) CC24 Battery type Lithium-ion
Representative Standard CE / UL Dimensions, hauteur(mm) 100 Dimension de profondeur(mm) 100
Température / humidité ambiante de fonctionnement 0 – 55°C / 10 – 90% RH Spécifications de sortie en courant continu Temps de commutation : sans interruption, tension de sortie : sortie de tension d'entrée en délai normal de fonctionnement, temps de sauvegarde : 24V±5%, protection contre les surintensités : affichage d'avertissement, maintient de tension de sortie (temp Numéro de modèle du rail de support correspondant (vendu séparément) PFP-100N / PFP-50N / PFP-100N2
Numéro de modèle de la fixation de support correspondante (vendue séparément) PFP-M Taille de câble recommandée (connexion bornier entrée / sortie) 5A : fil simple / fil torsadé 0.5mm2 (AWG20), 10A : fil simple / fil torsadé 0.75mm2 (AWG16), 15A : fil simple / fil torsadé 1.25mm2 (AWG14), 20A : fil simple / fil torsadé 2.0mm2 (AWG12),

Assistance technique