Référence pièce:
références possibles.Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
0.82 € ( 0.98 € ) | 6 jours ouvrables |
1.26 € ( 1.50 € ) | 6 jours ouvrables |
2.10 € ( 2.50 € ) | 6 jours ouvrables |
2.55 € ( 3.03 € ) | 6 jours ouvrables |
3.36 € ( 4.00 € ) | 6 jours ouvrables |
4.11 € ( 4.89 € ) | 6 jours ouvrables |
6.54 € ( 7.78 € ) | 6 jours ouvrables |
[Features]
● Can be horizontally mounted onto a printed circuit board using right-angle solder pins.
● Maximum rated current of 10 A is possible using a 1 x 1 mm pin size.
● Incorrect insertion is impossible.
● An accessory coding key can be attached.