Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
770-103 |
770-104 |
770-113 |
770-114 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Nombre d'âmes | Tension admissible (V) | Diamètres de câble pris en charge φ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € 3.45 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Femelle (prise) | 3 | 250 | 8 à 11.5 | |
9.56 € 4.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle (prise) | 4 | 400 | 9–13 | |
7.09 € 3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle (fiche) | 3 | 250 | 8 à 11.5 | |
8.37 € 3.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle (fiche) | 4 | 400 | 9–13 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | V/W/X | V· W· X | WINSTA MIDI |
---|---|---|---|---|---|
Application | Connexion de câble | Courant admissible(A) | 25 | Méthode de connexion des fils | Sans vis |
Sens de connexion | Droit | Norme représentative | UL / CUL / CSA | Type de produit | Avec boîtier |
Couleur | Noir | Fil conforme | Fil simple / fil multibrin flexible / fil multibrin | Section transversale conforme fil simple(mm2) | 0.5 à 4 |
Section transversale conforme fil multibrin flexible(mm2) | 0.5 à 4 | Section transversale correspondant à un fil multibrin(mm2) | 0.5-2.5 | Taille conforme de fil(AWG) | 20 à 12 |
Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) | 4.1 | Remarque | Possibilité de connecter 2 fils sur 1 âme (pôle) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Nombre d'âmes
Tension admissible(V)
Diamètres de câble pris en charge φ(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles