Nouveau connecteur à ressort 770 (WINSTA), deux connexions (transférables)

Nouveau connecteur à ressort 770 (WINSTA), deux connexions (transférables)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Two of the new 770 series spring connectors can be connected.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
770-203
770-204
770-205
770-213
770-214
770-215
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBroche / contact applicable Nombre d'âmes Tension admissible
(V)

5.63 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)3250

5.80 €

2.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Femelle (prise)4400

7.28 €

3.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Femelle (prise)5400

6.31 €

2.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Mâle (fiche)3250

4.61 €

2.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Mâle (fiche)4400

7.22 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)5400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs V/W/X V· W· X WINSTA MIDI
Application Connexion de câble Courant admissible(A) 25 Méthode de connexion des fils Sans vis
Sens de connexion Droit Norme représentative UL / CUL / CSA Type de produit Sans boîtier
Couleur Noir Fil conforme Fil simple / fil multibrin flexible / fil multibrin Section transversale conforme fil simple(mm2) 0.5 à 4
Section transversale conforme fil multibrin flexible(mm2) 0.5 à 4 Section transversale correspondant à un fil multibrin(mm2) 0.5-2.5 Taille conforme de fil(AWG) 20 à 12
Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) 4.1 Remarque Possibilité de connecter 2 fils sur 1 âme (pôle)

Assistance technique