Micro-connecteur et série MC【50-100 pièces par conditionnement】

Micro-connecteur et série MC
  • Remise sur volume
A single, thin-wire telephone line connector is optimal for use with wire diameters from 0.5 to 1.0 mm, fire alarms, and intercoms.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MC-4
MC-4D
MC-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes Type de produit Couleur

49.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 104Pour 4 lignesGris clair

53.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 104Pour 4 lignesGris foncé

41.55 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 108Pour 8 lignesGris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MC
Broche / contact applicable Autre Application Connexion de câble Courant admissible(A) 7
Tension admissible(V) 125 Méthode de connexion des fils Sans vis Sens de connexion Droit
Norme représentative UL / CUL / CSA Fil conforme Fil simple Taille conforme de fil(AWG) 22 à 20
Diamètre de fil simple conforme φ(mm) 0.5-1

Assistance technique