Connecteur de type à ressort, série 733, pas de 2.5mm, femelle

Connecteur de type à ressort, série 733, pas de 2.5mm, femelle
  • Remise sur volume
The male side can be connected to 733-200 series connectors with the female side of the mini type spring connector. The corresponding circuit board can be connected to 733-300 series connectors. Maximum wire size is 0.5 mm2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
733-102
733-103
733-104
733-105
733-106
733-108
733-109
733-110
733-112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes

2.68 €

1 Disponible 5 jours 102

3.59 €

1 5 jours 103

4.48 €

1 Disponible 5 jours 104

5.35 €

1 Disponible 5 jours 105

6.21 €

1 Disponible 5 jours 106

7.91 €

1 Disponible 5 jours 108

8.75 €

1 Disponible 5 jours 109

9.54 €

1 Disponible 5 jours 1010

11.28 €

1 Disponible 5 jours 1012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MCS-MICRO
Broche / contact applicable Femelle (prise) Application Connexion de câble Courant admissible(A) 4
Tension admissible(V) 150 Méthode de connexion des fils Sans vis Sens de connexion Droit
Norme représentative UL / CUL / CSA Couleur Gris clair Pas de la goupille(mm) 2.5
Fil conforme Fil simple / Fil multibrin flexible Section transversale conforme fil simple(mm2) 0.08 à 0.5 Section transversale conforme fil multibrin flexible(mm2) 0.08 à 0.5
Taille conforme de fil(AWG) 28 à 20 Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) 2.2 Matériaux d'isolation Nylon 6.6
Qualité ignifuge UL94 / V0 Matériaux de contact Alliage de cuivre Traitement de surface du contact Étamage
Accessoires pris en charge Accessoires de marquage / outils de commande / impression directe / broche de test / plaque réductrice de tension

Assistance technique