Connecteur de type à ressort, série 733, pas de 2.5mm, femelle - compact et optimisé pour les connexions de capteur.

Connecteur de type à ressort, série 733, pas de 2.5mm, femelle - compact et optimisé pour les connexions de capteur.
  • Remise sur volume
Male side can be connected to 733-200 with the female side of a spring-type connector, and the corresponding circuit board can be connected to 733-300 series connectors. The connector is ideal for sensor wires since it is very compact.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
733-102/037-000
733-103/037-000
733-104/037-000
733-105/037-000
733-106/037-000
733-107/037-000
733-108/037-000
733-110/037-000
733-112/037-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes

3.22 €

1 Disponible 5 jours 102

4.19 €

1 Disponible 5 jours 103

5.10 €

1 Disponible 5 jours 104

5.96 €

1 Disponible 5 jours 105

6.78 €

1 Disponible 5 jours 106

7.64 €

1 Disponible 5 jours 107

8.50 €

1 Disponible 5 jours 108

10.19 €

1 Disponible 5 jours 1010

11.89 €

1 Disponible 5 jours 1012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MCS-MICRO
Broche / contact applicable Femelle (prise) Application Connexion de câble Courant admissible(A) 4
Tension admissible(V) 150 Méthode de connexion des fils Sans vis Sens de connexion Droit
Norme représentative UL / CUL / CSA Type de produit Avec dispositif de verrouillage Couleur Gris clair
Pas de la goupille(mm) 2.5 Fil conforme Fil simple / Fil multibrin flexible Section transversale conforme fil simple(mm2) 0.08 à 0.5
Section transversale conforme fil multibrin flexible(mm2) 0.08 à 0.5 Taille conforme de fil(AWG) 28 à 20 Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) 2.2
Matériaux d'isolation Nylon 6.6 Qualité ignifuge UL94 / V0 Matériaux de contact Alliage de cuivre
Traitement de surface du contact Étamage Accessoires pris en charge Accessoires de marquage / outils de commande / impression directe / broche de test / plaque réductrice de tension

Assistance technique