Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
734-102 |
734-103 |
734-104 |
734-105 |
734-106 |
734-107 |
734-108 |
734-109 |
734-110 |
734-112 |
734-114 |
734-116 |
734-120 |
734-124 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre d'âmes | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | |
3.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | ||
4.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | |
5.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | |
7.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 7 | |
8.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | |
9.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | |
10.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | |
12.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | |
11.34 € 5.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | |
12.70 € 6.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | |
20.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | |
24.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 24 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | M/N/O | M·N·O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
Broche / contact applicable | Femelle (prise) | Application | Connexion de câble | Courant admissible(A) | 10 |
Tension admissible(V) | 300 | Méthode de connexion des fils | Sans vis | Sens de connexion | Droit |
Norme représentative | UL / CUL / CSA | Couleur | Gris clair | Pas de la goupille(mm) | 3.5 |
Fil conforme | Fil simple / fil multibrin flexible / fil multibrin flexible (avec bague de couleur d'isolation) / fil multibrin flexible (sans bague de couleur d'isolation) | Section transversale conforme fil simple(mm2) | 0.08 à 1.5 | Section transversale conforme fil multibrin flexible(mm2) | 0.08 à 1.5 |
Section transversale conforme fil multibrin flexible (bague fixée sur collier isolé)(mm2) | 0.25-1.0 | Section transversale conforme fil multibrin flexible (bague sans collier isolé)(mm2) | 0.25 à 1.5 | Taille conforme de fil(AWG) | 28 à 14 |
Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) | 3.4 | Matériaux d'isolation | Nylon 6.6 | Qualité ignifuge | UL94 / V0 |
Matériaux de contact | Alliage de cuivre | Traitement de surface du contact | Étamage | Accessoires pris en charge | Accessoires de marquage / outils de commande / impression directe / adaptateur de montage / boîtier réducteur de tension / plaque réductrice de tension |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles