Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
734-204/037-000 |
734-205/037-000 |
734-209/037-000 |
734-210/037-000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre d'âmes | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | |
6.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | |
11.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9 | |
11.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | M/N/O | M·N·O | MCS-MINI |
---|---|---|---|---|---|
Broche / contact applicable | Femelle (prise) | Application | Connexion de câble | Courant admissible(A) | 10 |
Tension admissible(V) | 300 | Méthode de connexion des fils | Sans vis | Sens de connexion | Droit |
Norme représentative | UL / CUL / CSA | Type de produit | Avec dispositif de verrouillage | Couleur | Orange |
Pas de la goupille(mm) | 3.81 | Fil conforme | Fil simple / fil multibrin flexible / fil multibrin flexible (avec bague de couleur d'isolation) / fil multibrin flexible (sans bague de couleur d'isolation) | Section transversale conforme fil simple(mm2) | 0.08 à 1.5 |
Section transversale conforme fil multibrin flexible(mm2) | 0.08 à 1.5 | Section transversale conforme fil multibrin flexible (bague fixée sur collier isolé)(mm2) | 0.25-1.0 | Section transversale conforme fil multibrin flexible (bague sans collier isolé)(mm2) | 0.25 à 1.5 |
Taille conforme de fil(AWG) | 28 à 14 | Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) | 3.4 | Matériaux d'isolation | Nylon 6.6 |
Qualité ignifuge | UL94 / V0 | Matériaux de contact | Alliage de cuivre | Traitement de surface du contact | Étamage |
Accessoires pris en charge | Accessoires de marquage / outils de commande / impression directe / adaptateur de montage / boîtier réducteur de tension / plaque réductrice de tension |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles