Connecteur de type à ressort, série 734, pas de 3.81mm, femelle - connecteur compact

Connecteur de type à ressort, série 734, pas de 3.81mm, femelle - connecteur compact
  • En promotion
  • Remise sur volume
The male side can be connected to 734-300 series connector with the female side of a spring type connector, and the corresponding circuit board can be connected to 3.81 mm pitch 734-200 series/400 series connectors. It is a very compact connector.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
734-202
734-204
734-205
734-206
734-208
734-210
734-214
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes

2.68 €

1 Disponible 5 jours 102

4.67 €

1 Disponible 5 jours 104

5.70 €

1 Disponible 5 jours 105

5.42 €

2.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

106

8.70 €

1 Disponible 5 jours 108

10.66 €

1 Disponible 5 jours 1010

14.67 €

1 Disponible 5 jours 1012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MCS-MINI
Broche / contact applicable Femelle (prise) Application Connexion de câble Courant admissible(A) 10
Tension admissible(V) 300 Méthode de connexion des fils Sans vis Sens de connexion Droit
Norme représentative UL / CUL / CSA Couleur Orange Pas de la goupille(mm) 3.81
Fil conforme Fil simple / fil multibrin flexible / fil multibrin flexible (avec bague de couleur d'isolation) / fil multibrin flexible (sans bague de couleur d'isolation) Section transversale conforme fil simple(mm2) 0.08 à 1.5 Section transversale conforme fil multibrin flexible(mm2) 0.08 à 1.5
Section transversale conforme fil multibrin flexible (bague fixée sur collier isolé)(mm2) 0.25-1.0 Section transversale conforme fil multibrin flexible (bague sans collier isolé)(mm2) 0.25 à 1.5 Taille conforme de fil(AWG) 28 à 14
Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) 3.4 Matériaux d'isolation Nylon 6.6 Qualité ignifuge UL94 / V0
Matériaux de contact Alliage de cuivre Traitement de surface du contact Étamage Accessoires pris en charge Accessoires de marquage / outils de commande / impression directe / adaptateur de montage / boîtier réducteur de tension / plaque réductrice de tension

Assistance technique