Connecteur de type à ressort, type à prévention des défauts d'appariement, série 721, pas de 5mm, connecteur femelle

Connecteur de type à ressort, type à prévention des défauts d'appariement, série 721, pas de 5mm, connecteur femelle
  • Remise sur volume
Male side can be connected to 721-600 series connectors with the female side of a spring type connector, and the corresponding circuit board can be connected to 5 mm pitch 721-100 series/400 series connectors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
721-102/026-000
721-103/026-000
721-104/026-000
721-105/026-000
721-106/026-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes

3.84 €

1 Disponible 5 jours 102

5.43 €

1 Disponible 5 jours 103

7.00 €

1 Disponible 5 jours 104

8.84 €

1 Disponible 5 jours 105

10.61 €

1 Disponible 5 jours 106

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MCS-MIDI
Broche / contact applicable Femelle (prise) Application Connexion de câble Courant admissible(A) 15
Tension admissible(V) 300 Méthode de connexion des fils Sans vis Sens de connexion Droit
Norme représentative UL / CUL / CSA Couleur Gris clair Pas de la goupille(mm) 5
Fil conforme Fil simple / fil multibrin flexible / fil multibrin flexible (avec bague de couleur d'isolation) / fil multibrin flexible (sans bague de couleur d'isolation) Section transversale conforme fil simple(mm2) 0.08 à 2.5 Section transversale conforme fil multibrin flexible(mm2) 0.08 à 2.5
Section transversale conforme fil multibrin flexible (bague fixée sur collier isolé)(mm2) 0.25 à 1.5 Section transversale conforme fil multibrin flexible (bague sans collier isolé)(mm2) 0.25 à 2.5 Taille conforme de fil(AWG) 28 à 12
Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) 4.1 Matériaux d'isolation Nylon 6.6 Qualité ignifuge UL94 / V0
Matériaux de contact Alliage de cuivre Traitement de surface du contact Étamage Accessoires pris en charge Accessoires de marquage / outils de commande / impression directe / cavalier de type étagère / butée d'isolation / adaptateur pour fiche de test / vis / boîtier réducteur de tension / plaque réductrice de tension

Assistance technique