Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
231-CV-4F |
231-CV-4M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|
20.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | Un jeu comprenant le modèle 231-CV-4M comporte un pas de 5/5.08mm avec les séries 231 / 721 et un pas de 5mm avec la série 734 | |
23.76 € | 1 | 5 jours | Un jeu comprenant le modèle 231-CV-4F comporte un pas de 5/5.08mm avec les séries 231 / 721 et un pas de 5mm avec la série 734 |
Loading...
Type de produit | Pour MCS | Série applicable | 231 / 721 / 734 | Pas de broche applicable(mm) | 5/5.08 / 5 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Matériau | Résine de chlorure de vinyle |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles