Cavalier type câble pour borniers à montage sur rail

Cavalier type câble pour borniers à montage sur rail
Wire jumpers are ideal for when wanting to employ jumper connections between terminals which are separated from the terminal block assembly.
When installing machinery or control systems, it is often the case that
wiring must be added between terminal blocks on rails that are not mutually adjacent.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

249-125

Référence pièce
249-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

13.49 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Série conforme 279, 280, 281, 290, 769, 780, 781, 880 Nom du produit Fil de raccordement type insertion (isolation) Description Fil compatible : 0.75mm2
Tension nominale(V) 800 Courant nominal(A) 9 Remarque Longueur du fil de raccordement : 60mm

Vous vous trouvez sur la page de Cavalier type câble pour borniers à montage sur rail, le numéro d'article est le suivant: 249-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 249-125.

Assistance technique