Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
231-302/026-000
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | M/N/O | M·N·O | MCS-MIDI Classic |
---|---|---|---|---|---|
Broche / contact applicable | Femelle (prise) | Nombre d'âmes | 2 | Application | Connexion de câble |
Courant admissible(A) | 16 | Tension admissible(V) | 320 | Méthode de connexion des fils | Sans vis |
Sens de connexion | Droit | Norme représentative | UL / CUL / CSA | Type de produit | Non équipé de plaque d'extrémité |
Couleur | Orange | Pas de la goupille(mm) | 5.08 | Fil conforme | Fil simple / fil multibrin / fil multibrin (avec bague de couleur d'isolation) / fil multibrin (sans bague de couleur d'isolation) |
Section transversale conforme fil simple(mm2) | 0.08 à 2.5 | Section transversale correspondant à un fil multibrin(mm2) | 0.08 à 2.5 | Section transversale (bague isolée avec couleur) correspondant à un fil multibrin(mm2) | 0.25 à 1.5 |
Section transversale (bague isolée sans couleur) correspondant à un fil multibrin(mm2) | 0.25 à 2.5 | Taille conforme de fil(AWG) | 28 à 12 | Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) | 4.1 |
Matériaux d'isolation | Nylon 6.6 | Qualité ignifuge | UL94 / V0 | Matériaux de contact | Alliage de cuivre |
Traitement de surface du contact | Étamage | Accessoires pris en charge | Accessoires de marquage / outils de commande / impression directe / cavalier de type étagère / butée d'isolation / adaptateur pour fiche de test / vis / boîtier réducteur de tension / plaque réductrice de tension |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles