Nouveau connecteur de type à ressort série 770 (WINSTA), type à traversée de panneau

Nouveau connecteur de type à ressort série 770 (WINSTA), type à traversée de panneau
  • Remise sur volume
New spring-type connector 770 panel feed-through type with three, four, and five terminals. Please use the same color for male and female connectors, respectively. Differing colors cannot be matched.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

770-713

Référence pièce
770-713
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

4.95 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs V/W/X V· W· X WINSTA® MIDI
Broche / contact applicable Mâle (fiche) Application Connexion de câble Courant admissible(A) 25
Tension admissible(V) 250 Méthode de connexion des fils Sans vis Sens de connexion Droit
Norme représentative UL / CSA Type de produit Style d'insertion de type encliquetable Couleur Noir
Pas de la goupille(mm) 9 Section transversale conforme fil simple(mm2) 0.5 à 4 Taille conforme de fil(AWG) 20 à 12
Diamètre extérieur maximal du revêtement(mm) 4.1 Matériaux d'isolation Nylon 6.6 Qualité ignifuge V0
Matériaux de contact Alliage de cuivre Traitement de surface du contact Étamage

Vous vous trouvez sur la page de Nouveau connecteur de type à ressort série 770 (WINSTA), type à traversée de panneau, le numéro d'article est le suivant: 770-713.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 770-713.

Assistance technique