Cadre spécial série M6, cadre de goulotte AFD-3090A

Cadre spécial série M6, cadre de goulotte AFD-3090A
Designed for specific purposes such as ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges. Used after some alterations, including flat bars and equilateral angles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AFD-3090A-6-[15-3000/1]
AFD-3090A-6-[15-3000/1]-[T,​W]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(mm)
Tapping
1 9 jours 1015 ~ 3000None
1 9 jours 1015 ~ 3000T (One End-Side) / W (Both Ends)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 90 Height(mm) 36 Overall Length(mm) 15 à 3000
Material Aluminium (A6063S-T5) Collar Argent Traitement de surface Aluminium anodisé
Traitement de surface (peinture) Revêtement transparent par électrodéposition

Assistance technique