Bornes à broche de type à insertion (en sac)【100 pièces par conditionnement】

Bornes à broche de type à insertion (en sac)
  • Remise sur volume

[Features]
- Female-type pin terminal.
[Use]
- Insertion-type pin terminals have a male side and female side for connecting wires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC-2005F-CLR
PC-2005M-CLR
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSOuter Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Forme détaillée Code JAN Code Trusco

12.85 €

100 pièces par conditionnement

Disponible Jour même

Stock

104.624.5Femelle4521989002619431-5294

12.85 €

100 pièces par conditionnement

Disponible Jour même

Stock

105.126.5Mâle4521989002602431-5308

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conforming wire size(AWG) 20 à 18 Insulation coating (color) Transparence Section transversale de fil conforme (fil multibrin)(mm2) 0.50 à 0.75

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique