Manchon serti étanche (type thermorétractable)【100 pièces par conditionnement】

Manchon serti étanche (type thermorétractable)
  • Remise sur volume
Sleeve for crimp terminals. Optimal for preventing the ingress of moisture and dust.
[Features]
· Utilizes special double structure tubing made of high-density polyethylene with a polyolefin-based contact adhesive in the insulating sleeve.
· Heating and shrinking the sleeve with a heat gun or similar other tool after crimping bonds the tube and wire sleeve, providing a waterproof and dustproof effect.
[Applications]
· For places requiring water-proofing, oil-proofing, earthquake-proofing and dust-proofing performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SB1210
SB1614
SB1816
SB2218
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOuter Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Section transversale de fil conforme (fil multibrin)
(mm2)
Code JAN Code Trusco

66.32 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 107.34210Jaune transparent5.54521989010034276-1572

57.58 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 106.23714Bleu transparent24521989010027276-1564

53.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 105.23718 à 16Rouge transparent0.75, 1.254521989010010276-1556

49.44 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1042522 à 20Jaune transparent0.3, 0.54521989010003276-1548

Loading...

  1. 1

Assistance technique