Borne à broche étanche【10 pièces par conditionnement】

Borne à broche étanche
[Features]
· A waterproof cap that shuts out water.
· Waterproof performance: Waterproof safety code IP57. (IEC529)
[Use]
· The male (M) and female (F) sides are coupled (mated) to allow wire connections and relays within devices. In addition, it can be used wherever waterproofing performance is required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-PC4009-F-WP
T-PC4009-M-WP
T-PC4020-F-WP
T-PC4020-M-WP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Câble multibrin à conjugaison de fils
(mm2)
Dimensions extérieures
(mm)
Dimension intérieure
(mm)
Dimension F
(mm)
Code JAN Code Trusco Forme

11.94 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 26.218 à 16Rouge0.75 à 1.256.93.2154989999256413441-9065Femelle

11.94 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 27.718 à 16Rouge0.75 à 1.257.43.216.54989999256406441-9057Mâle

12.41 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 26.214Bleu26.93.9154989999256437441-9081Femelle

12.41 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 27.714Bleu27.43.916.54989999256420441-9073Mâle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie avec isolation Shape Autre Tension nominale(V) 300
Outils conformes NH-64 (outils spéciaux Nichifu)

Assistance technique