Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T-TMNB2WP |
T-TMNB125WP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Câble multibrin à conjugaison de fils (mm2) | Dimensions extérieures (mm) | Dimension intérieure (mm) | Code JAN | Code Trusco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05 € | 11 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 16 à 14 | Bleu transparent | 1.04 à 2.63 | 6.1 | 2.3 | 4989999256499 | 441-9146 | ||
12.41 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 20 à 16 | Rouge transparent | 0.50 à 1.25 | 5.4 | 1.7 | 4989999256482 | 441-9138 |
Loading...
Type | Borne sertie avec isolation | Shape | Autre | Overall Length(mm) | 26.9 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 300 | Produit compatible avec la norme JIS | × | Outils conformes | NH-64 (outils spéciaux Nichifu) |
Configurer
Propriétés de base
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Câble multibrin à conjugaison de fils(mm2)
Dimensions extérieures(mm)
Dimension intérieure(mm)
Code JAN
Code Trusco
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles