Manchon serti étanche (type thermorétractable)【5-10 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Manchon serti étanche (type thermorétractable)
[Features]
- Bonds tubes and wire sheaths after crimping via thermally contracting the sheath with a heat gun for waterproofing and dust-proofing.
[Use]
- For areas requiring protection against water, oil, earthquakes, and dust.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-SB1210
T-SB1614
T-SB1816
T-SB2218
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Câble multibrin à conjugaison de fils
(mm2)
Dimensions extérieures
(mm)
Dimension intérieure
(mm)
Code JAN Code Trusco

10.86 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4210Jaune transparent5.57.36.24989999256475441-9120

14.58 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3714Bleu transparent26.24.94989999256468441-9111

10.50 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3718 à 16Rouge transparent0.75, 1.255.24.24989999256451441-9103

10.86 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2522 à 20Jaune transparent0.3, 0.542.94989999256444441-9090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie avec isolation Shape Autre Tension nominale(V) 600
Produit compatible avec la norme JIS × Outils conformes NH-82L195 (outils spéciaux Nichifu)

Assistance technique