Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GTS-45W-ST |
GTS-45W-ST-F1 |
GTS-45W-ST-F2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Ventilateur de ventilation | Spécifications du ventilateur | Vitesse du vent maximale (m3/min) | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703.97 € | 1 | 8 jours | 10 | NA | - | - | - | ||
1,093.31 € | 1 | 8 jours | 10 | Fourni | CA 100V 2 pc. | 3.26/ 3.70 | Numéro du modèle de ventilateur inclus : 109-601 (Sanyo Electronics) | ||
1,093.31 € | 1 | 8 jours | 10 | Fourni | CA 200V 2 pièce | 3.26/ 3.70 | Numéro du modèle de ventilateur inclus : 109-602 (Sanyo Electronics) |
Loading...
Standard | IP55 | Largeur x hauteur x longueur(mm) | 55x250x500 | Numéro de modèle compatible de filtre de rechange | GTS45-FST |
---|
Configurer
Propriétés de base
Ventilateur de ventilation
Spécifications du ventilateur
Vitesse du vent maximale(m3/min)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles