Cadre de vitre en caoutchouc : Type GMY IP55

Cadre de vitre en caoutchouc : Type GMY IP55
A rubber molded window frame for high cost performance.

[Use]
- For reading and checking the windows of incoming panels, switchboards, control panels, dashboards, etc.
[Features]
- Installation is extremely simple. Does not use conventional retention frames. Just insert a rubber window frame from the front surface into the cutout from the panel, and
fix into place from the back with screws.
- No joints on the main body of the window frame, mount it in any direction you want. (Vertical/horizontal)
- Waterproof structure (IP55) for outdoor use.
[Material Specifications]
- Window frame: EPDM, glass: Wire reinforced glass (thickness: 6.8mm), mounting bolt: M5 installed bolt, panel: 1.5-3.2 mm thick

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GMY-2020A
GMY-2030A
GMY-3030A
GMY-4030A
GMY-4040A
GMY-5030A
GMY-5040A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimensions effectives du verre
(mm)

97.51 €

1 5 jours 10200x200(4-R40)

110.99 €

1 5 jours 10200x300(4-R40)

126.14 €

1 5 jours 10300x300(4-R40)

143.36 €

1 11 jours 10400x300(4-R40)

162.87 €

1 8 jours 10400x400(4-R40)

162.87 €

1 5 jours 10500x300(4-R40)

187.51 €

1 5 jours 10500x400(4-R40)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur IP55

Assistance technique