• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Agrafe d'isolation (pour fixation de fils sur support bois)【300 pièces par conditionnement】

Agrafe d'isolation (pour fixation de fils sur support bois)

[Features]
· This wire fastener is handy for wood and has excellent cost performance.
· With trivalent chromate coating, it is highly corrosion resistant.
· It has a coating to protect the vinyl cord (cushion) and insulation.
[Applications]
· Use to fasten wires.
· Specialized for wood materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10166731

Référence pièce
10166731
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

11.98 €

300 pièces par conditionnement

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille Moyen Dimension intérieure(mm) 8.5 Dimension intérieure, partie inférieure(mm) 8.9
Longueur du pied(mm) 18.5 Diamètre de fil(mm) 1.64 Environnement de fonctionnement Pour utilisation en intérieur
Code JAN 4962123667316 Code Trusco 351-8329

Vous vous trouvez sur la page de Agrafe d'isolation (pour fixation de fils sur support bois), le numéro d'article est le suivant: 10166731.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10166731.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique