Conduit souple (structure ignifuge)

Conduit souple (structure ignifuge)
[Features]
- Can be used in Class 1 and Class 2 hazardous locations.
[Use]
- Wire tube accessory for explosion-proof electrical work.
- Useful for connections that require flexibility (from an electric motor terminal to a conduit, etc.).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFC-516
SFC-522
SFC-528
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimension S1
(mm)
Dimension S2
(mm)
Code JAN Code Trusco

101.43 €

1 9 jours PF1/235381319174571187860313281-3581

130.00 €

1 6 jours PF3/442451819174571187860320281-3599

167.14 €

1 6 jours PF148512523214571187860337281-3602

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension L(mm) 500 Structure standard d2G4

Assistance technique