Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SEL.9.202R |
SEL.9.210R |
SEL.9.223R |
SEL.9.224R |
SEL.9.425R |
SEL.9.427R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Épaisseur (mm) | Résistance à la traction (N) | Rayon de pliage minimum (mm) | Code JAN | Code Trusco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 24 | 100 | 2.5 | 1.08 | 110 | 2 | 8014748307675 | 767-1440 | ||
10.18 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 36 | 140 | 3.5 | 1.18 | 200 | 3 | 8014748307682 | 767-1458 | ||
18.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 51 | 200 | 4.5 | 1.37 | 280 | 3 | 8014748307699 | 767-1466 | ||
23.59 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 68 | 250 | 4.5 | 1.46 | 280 | 5 | 8014748307705 | 767-1474 | ||
27.58 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 76 | 280 | 4.5 | 1.45 | 280 | 5 | 8014748307712 | 767-1482 | ||
33.50 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 110 | 380 | 4.5 | 1.52 | 280 | 5 | 8014748307729 | 767-1491 |
Loading...
Color | Noir | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Spécification - environnement | Pour utilisation en intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à 120 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Épaisseur(mm)
Résistance à la traction(N)
Rayon de pliage minimum(mm)
Code JAN
Code Trusco
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles