Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SEL.P2.202R
Band Diameter(mm) | 24 | Overall Length(mm) | 100 | Width(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Blanc | Épaisseur(mm) | 1.08 | Résistance à la traction(N) | 70 |
Rayon de pliage minimum(mm) | 2 | Spécification - environnement | Pour utilisation en intérieur | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5 à 90 |
Code JAN | 8014748307392 | Code Trusco | 767-1563 | Remarque | Conforme à REACH |
Vous vous trouvez sur la page de Serre-câbles "SELFIT" (type résistant aux produits chimiques), le numéro d'article est le suivant: SEL.P2.202R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SEL.P2.202R.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles