Serre-câbles "CLICK TIE"【100 pièces par conditionnement】

Serre-câbles "CLICK TIE"
  • Remise sur volume
[Features]
- Allows you to disconnect and retie bundles, useful if this must be done frequently. High-quality cable ties suitable for indoor bundling.
[Use]
- For temporary bundling of wire cables, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CLT.10.2110R
CLT.10.2116R
CLT.10.2129R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Épaisseur
(mm)
Résistance à la traction
(N)
Code JAN Code Trusco

7.66 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 261203.52.58808014748306135766-8503

21.54 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 612403.83.31508014748306142766-8511

28.20 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 833204.44.282008014748306159766-8520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Rouge Spécification - environnement Pour utilisation en intérieur Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 100
Remarque Conforme à REACH

Assistance technique