Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ISK-CR430
Charge maximale en position rangée(kg) | 30 | Code JAN | 4992873049209 | Code Trusco | 494-2248 |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications | Fils stockables IV : 5.5mm (300m), VVF : 1.6mm, 2.0mm, 2.6mm x 2 âmes 3 âmes (100m) | Taille(mm) | 567x480x267 |
Vous vous trouvez sur la page de Bobine de fils, le numéro d'article est le suivant: ISK-CR430.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ISK-CR430.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles