SO-DIMM 204PIN DDR3 CCE (basse tension 1.35V)

SO-DIMM 204PIN DDR3 CCE (basse tension 1.35V)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SO-DIMM 204PIN DDR3 CCE (basse tension 1.35V)
  • SO-DIMM 204PIN DDR3 CCE (basse tension 1.35V)

Ideal for the newest server systems.

[Features]
● High quality DRAM/EEPROM/with thermal sensor
● 100% pre-ship inspection for high reliability
● Equipped with PCB that meets JEDEC standards.
● JEDEC standards: 1.35V (1.28V-1 to 1.45V) and 1.5V (1.425V to 1.575V)
● 8bit prefetch ● Burst length: 4, 8
● Bidirectional data strobe ● ZQ calibration
● On-die termination (ODT pin) ● EEPROM for writing SPD
● Asynchronous reset ● 38% the height of an average module
● ECC function ● Produces little heat
Specifications
● Module type DDR3 ECC Unbuffered SO-DIMM
● Frequency: DDR3-1600
● Number of Rank(s): 1 Rank/ 2 Ranks
● Number of Pin(s): 204 pins
● DRAM configuration: 512Mx8
● Timing description: 11-11-11
● Voltage: 1.35V
● PCB height: 1.18 Inches
● Operating Temperature: 0 to 85°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS1GSK72W6H

Référence pièce
TS1GSK72W6H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

72.40 €

82 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité 8Go FSB (horloge de base) 400MHz ou plus jusqu'à 800MHz ou moins Normes module mémoire SO-DIMM
Types de mémoire utilisée DDR3-SDRAM Nombre de goupilles(broche) 204 Fonction ECC Disponible
Temporisation de l'accès 11-11-11

Vous vous trouvez sur la page de SO-DIMM 204PIN DDR3 CCE (basse tension 1.35V), le numéro d'article est le suivant: TS1GSK72W6H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS1GSK72W6H.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique