SO-DIMM 204PIN DDR3 CCE (type température renforcée)

SO-DIMM 204PIN DDR3 CCE (type température renforcée)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SO-DIMM 204PIN DDR3 CCE (type température renforcée)
  • SO-DIMM 204PIN DDR3 CCE (type température renforcée)

This industrial DDR3 chip ECC SO-DIMM is highly stable and functions in both high and low temperature
environments and is ideal for applications with limited space.

[Features]
● Equipped with PCB that meets JEDEC standards. JEDEC standard: 1.5V ± 0.075V
● 8bit prefetch ● Burst length: 4, 8 ● Bidirectional data strobe ● ECC function
● ZQ calibration ● On-die termination (ODT pin) ● EEPROM for writing SPD ● Asynchronous reset
● Thickness of gold plating on the PCB's terminals: 30u
● High quality DRAM/EEROM/thermal sensor ● 100% pre-ship inspection for high reliability
● Voltage stabilized with an industrial grade capacitor. ● Ideal for applications with constant up-time.
Specifications
● Modular type: DDR3 SO-DIMM ● Frequency: 667/800MHz for 1333Mb/s/Pin
● Rank: ECC Unbuffer Memory ● Number of pins: 204 pins ● DRAM structure: 256Mx8 / 512Mx8
● Timing: 9-9-9 ● Voltage: 1.5V ● Number of RANK: 1rank/ 2ranks ● PCB height: 1.18 in
Product Lineup
● Storage: 4GB /8GB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS512MSK72V3N

Référence pièce
TS512MSK72V3N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

49.24 €

82 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité 4Go FSB (horloge de base) 400MHz ou plus jusqu'à 800MHz ou moins Normes module mémoire SO-DIMM
Types de mémoire utilisée DDR3-SDRAM Nombre de goupilles(broche) 204 Fonction ECC Disponible
Temporisation de l'accès 9-9-9

Vous vous trouvez sur la page de SO-DIMM 204PIN DDR3 CCE (type température renforcée), le numéro d'article est le suivant: TS512MSK72V3N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS512MSK72V3N.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique