• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

SO-DIMM 204PIN DDR3 CCE (serveur / station de travail)

SO-DIMM 204PIN DDR3 CCE (serveur / station de travail)
  • Remise sur volume

Perfect for the newest server systems.

[Features]
● Equipped with PCB that meets JEDEC standards. JEDEC standard: 1.5V ± 0.075V
● 8bit prefetch ● Burst length: 4, 8
● Bidirectional data strobe ● ZQ calibration ● EEPROM for writing SPD ● Asynchronous reset
● High quality DRAM/EEPROM/thermal sensor
● ECC function for increased system reliability.
● 100% pre-ship inspection for checking performance and reliability
● Equipped with hand-picked DRAM and base. ● The JEDEC conforming design allows the PCB to be compatible with multiple platforms.
Specifications
● Modular type: DDR3 ECC SO-DIMM ● Frequency: 800MHz for 1600Mb/s/Pin
● Rank: ECC Unbuffered Memory ● Number of pins: 204 pins ● DRAM structure: 512Mx8
● Timing: 11-11-11 ● Voltage: 1.5V ● Number of RANKs: 2 ranks ● PCB height: 1.18 in
Product Lineup
● Storage: 8GB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS1GSK72V6H

Référence pièce
TS1GSK72V6H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

76.97 €

Disponible 82 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité 8Go FSB (horloge de base) 800MHz ou plus jusqu'à 1333MHz ou moins Normes module mémoire SO-DIMM
Types de mémoire utilisée DDR3-SDRAM Nombre de goupilles(broche) 204 Fonction ECC Disponible
Temporisation de l'accès 11-11-11

Vous vous trouvez sur la page de SO-DIMM 204PIN DDR3 CCE (serveur / station de travail), le numéro d'article est le suivant: TS1GSK72V6H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS1GSK72V6H.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique