SO-DIMM 204PIN DDR3 non-CCE (basse tension 1.35V)

SO-DIMM 204PIN DDR3 non-CCE (basse tension 1.35V)
  • Remise sur volume

A DDR3L SO-DIMM with only 1.35V. Perfect for compact ITX systems or slim PCs.

[Features]
● Equipped with PCB that meets JEDEC standards.
● JEDEC standard: 1.35V (1.28V-1.45V) and 1.5V (1.425V-1.575V)
● 8bit prefetch ● Burst length: 4,8 ● Bidirectional data strobe ● ZQ calibration
● On-die termination (ODT pin) ● EEPROM for writing SPD ● Asynchronous reset
● Increases notebooks' battery life ● Produces little heat
● High quality DRAM/EEPROM/thermal sensor
● 100% pre-ship inspection for high reliability
Specifications
● Modular type: DDR3 SODIMM
● Frequency: 1333/1600MHz ● Rank: non-ECC Unbuffer Memory ● Number of pins: 204pins
● DRAM structure: 256Mx8 / 512Mx8 ● Timing: 9-9-9/11-11-11 ● Voltage: 1.35V
● Number of RANKs: 1Rank ● PCB height: 1.18 in
Product Lineup
● Storage: 2GB/4GB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS256MSK64W3N
TS256MSK64W6N
TS512MSK64W6H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacité FSB (horloge de base) Temporisation de l'accès

24.72 €

82 jours 2Go400MHz ou plus jusqu'à 800MHz ou moins9-9-9

24.72 €

82 jours 2Go800MHz ou plus jusqu'à 1333MHz ou moins11-11-11

37.44 €

Disponible 3 jours [4Go ou supérieur] 4Go800MHz ou plus jusqu'à 1333MHz ou moins11-11-11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Normes module mémoire SO-DIMM Types de mémoire utilisée DDR3-SDRAM Nombre de goupilles(broche) 204
Fonction ECC NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique