• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

SO-DIMM 204PIN DDR3 non-CCE (unité standard 1.5V)

SO-DIMM 204PIN DDR3 non-CCE (unité standard 1.5V)
  • Remise sur volume

This DDR3 SO-DIMM product is ideal for notebooks, industrial PCs, POS workstations, medical equipment, and compact ITX systems.

[Features]
● JEDEC standard: 1.5V ± 0.075V
● 8bit prefetch ● Burst length: 4, 8
● Bidirectional data strobe ● On-die termination (ODT pin) ● EEPROM for writing SPD
● High quality DRAM/EEPROM/thermal sensor
● Asynchronous reset ● 100% pre-ship inspection for checking performance and reliability
● Equipped with hand-picked DRAM and base. ● The JEDEC conforming design allows the PCB to be compatible with multiple platforms
Specifications
● Modular type: DDR3 Unbuffered SO-DIMM
● Frequency: 533/667/800MHz for 1066/1333/1600Mb/s/Pin
● Rank: Unbuffer Non-ECC Memory ● DRAM structure: 128Mx8 / 256Mx8 / 512Mx8
● Timing: 7-7-7 / 9-9-9 / 11-11-11 ● Voltage: 1.5V ● Number of RANKs: 1rank/ 2ranks
● PCB height: 1.18 in
Product Lineup
● Storage: 2GB / 4GB /8GB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS1GSK64V3H
TS1GSK64V6H
TS256MSK64V3N
TS256MSK64V6N
TS512MSK64V1N
TS512MSK64V3H
TS512MSK64V6H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacité FSB (horloge de base) Temporisation de l'accès

64.93 €

Disponible 82 jours [4Go ou supérieur] 8Go400MHz ou plus jusqu'à 800MHz ou moins9-9-9

65.47 €

Disponible 3 jours [4Go ou supérieur] 8Go800MHz ou plus jusqu'à 1333MHz ou moins11-11-11

39.23 €

82 jours 2Go400MHz ou plus jusqu'à 800MHz ou moins9-9-9

39.74 €

3 jours 2Go800MHz ou plus jusqu'à 1333MHz ou moins11-11-11

71.72 €

3 jours [4Go ou supérieur] 4Go400MHz ou plus jusqu'à 800MHz ou moins7-7-7

36.33 €

Disponible 82 jours [4Go ou supérieur] 4Go400MHz ou plus jusqu'à 800MHz ou moins9-9-9

39.98 €

Disponible 3 jours [4Go ou supérieur] 4Go800MHz ou plus jusqu'à 1333MHz ou moins11-11-11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Normes module mémoire SO-DIMM Types de mémoire utilisée DDR3-SDRAM Nombre de goupilles(broche) 204
Fonction ECC NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique