• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

SD-RAM 240PIN DDR3 CCE (basse tension 1.35V)

SD-RAM 240PIN DDR3 CCE (basse tension 1.35V)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SD-RAM 240PIN DDR3 CCE (basse tension 1.35V)
  • SD-RAM 240PIN DDR3 CCE (basse tension 1.35V)
  • Remise sur volume

The DDR3L ECC DIMM's error risk is reduced by the ECC function, and it runs at only 1.35V.
For servers and workstations.

[Features]
● Equipped with PCB that meets JEDEC standards.
● JEDEC standard: 1.35V (1.28V-1.45V) and 1.5V (1.425V-1.575V)
● 8bit prefetch ● Burst length: 4, 8 ● Bidirectional data strobe
● ZQ calibration ● On-die termination (ODT pin)
● EEPROM for writing SPD ● Asynchronous reset
● High quality DRAM/EEPROM/with thermal sensor
● 38% of the height of a normal module ● ECC function
● 100% pre-ship inspection for high reliability
Specifications
● Modular type: DDR3 ECC-DIMM
● Frequency: 800MHz for 1600Mb/s/Pin
● Rank: ECC Unbuffered Memory ● Number of pins: 240 pins
● DRAM structure: 512Mx8 / 1Gx8
● Timing: 11-11-11 ● Voltage: 1.35V
● Number of RANK: 1rank/ 2ranks ● PCB height: 1.18 in
Product Lineup
● Storage: 4GB /8GB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS1GLK72W6H
TS512MLK72W6H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacité

80.52 €

Disponible 3 jours [4Go ou supérieur] 8Go

43.86 €

Disponible 82 jours [4Go ou supérieur] 4Go

Loading...

  1. 1

Informations de base

FSB (horloge de base) 800MHz ou plus jusqu'à 1333MHz ou moins Normes module mémoire DIMM Types de mémoire utilisée DDR3-SDRAM
Nombre de goupilles(broche) 240 Fonction ECC Disponible Temporisation de l'accès 11-11-11

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique